ISO7240CFDWR

활성

4채널, 4/0, 디지털 아이솔레이터 | DW | 16 | -40 to 125

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: ISO7240CFDWR.A 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

ISO7240CFDW 구형
패키지 수량 | 캐리어 40 | TUBE
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

품질 정보

등급 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
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
패키지 | 핀 SOIC (DW) | 16
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R

ISO7240CF의 주요 특징

  • 25 and 150Mbps Signaling Rate Options
    • Low Channel-to-Channel Output Skew; 1ns Maximum
    • Low Pulse-Width Distortion (PWD); 2ns Maximum
    • Low Jitter Content; 1ns Typ at 150Mbps
  • Selectable Default Output (ISO7240CF )
  • > 25-Year Life at Rated Working Voltage (see Isolation Lifetime Projection)

  • 4-kV ESD Protection
  • Operates With 3.3V or 5V Supplies
  • High Electromagnetic Immunity
  • –40°C to +125°C Operating Temperature Range
  • Safety-Related Certifications:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • UL 1577 component recognition program
    • IEC 61010-1, IEC 62368-1 certifications

ISO7240CF에 대한 설명

The ISO7240x, ISO7241x, and ISO7242x devices are quad-channel digital isolators with multiple channel configurations and output-enable functions. These devices have logic-input and logic-output buffers separated by Texas Instrument’s silicon-dioxide (SiO2) isolation barrier. Used in conjunction with isolated power supplies, these devices help block high voltage, isolate grounds, and prevent noise currents from entering the local ground and interfering with or damaging sensitive circuitry.

The ISO7240x family of devices has all four channels in the same direction. The ISO7241x family of devices has three channels in the same direction and one channel in the opposition direction. The ISO7242x family of devices has two channels in each direction.

The devices with the C suffix (C option) have TTL input thresholds and a noise-filter at the input that prevents transient pulses from being passed to the output of the device. The devices with the M suffix (M option) have CMOS VCC/2 input thresholds and do not have the input noise filter or the additional propagation delay.

The ISO7240CF device has an input disable function on pin 7, and a selectable high or low failsafe-output function with the CTRL pin (pin 10). The failsafe output is a logic high when a logic high is placed on the CTRL pin or the pin is left unconnected. If a logic low signal is applied to the CTRL pin, the failsafe output becomes a logic-low output state. The input disable function of the ISO7240CF device prevents data from being passed across the isolation barrier to the output. When the inputs are disabled or VCC1 is powered down, the outputs are set by the CTRL pin.

These devices can be powered from 3.3V or 5V supplies on either side, in any combination. The signal input pins are 5V tolerant regardless of the voltage supply level that is used.

These devices are characterized for operation over the ambient temperature range of –40°C to +125°C.

  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

ISO7240CFDW 구형
패키지 수량 | 캐리어 40 | TUBE
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.