ISO7742U
-
Functional Safety-Capable (Planned)
- Documentation available to aid IEC 61508 system design
- Up to 50Mbps data rate
- Robust SiO2 isolation barrier:
- High lifetime at up to 1500VRMS and 2121VDC working voltage
- Up to 12.8kV surge capability
- Up to ±100kV/µs minimum CMTI
- Wide temperature range: –40°C to 125°C ambient operating
- Supply range: 2.25V to 5.5V
- Default output high (ISO774xU) and low (ISO774xUF) options
- Low propagation delay: 13ns typical at 5V
- Supports SPI up to: 13.8MHz at 5V
- Low pulse width distortion: 6.7ns maximum at 5V
- Robust electromagnetic compatibility (EMC)
- System-level ESD, EFT, and surge immunity
- Low emissions
- Ultra-Wide Package: Ultra-Wide-SSOP (DUW-16) Package
- Safety-Related Certifications (Planned):
- DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
- UL 1577 and CSA CAS Notice No. 5A
- IEC 62368-1, IEC 61010-1 and GB 4943.1 certifications
이 제품에 사용할 수 있는 세부 정보가 없습니다.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
4개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 데이터 시트 | ISO774xU Ultra-Wide Package, Reinforced , Quad -Channel Digital Isolators datasheet | PDF | HTML | 2026. 6. 4 | |
| 인증서 | CQC Certificate for ISO774xUDUWR | 2026. 9. 29 | |||
| 인증서 | UL Certificate of Compliance File E181974 Vol 4 Sec 6 (Rev. T) | 2026. 9. 29 | |||
| 기능 안전 정보 | ISO7742U Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA | PDF | HTML | 2026. 5. 29 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| SSOP (DUW) | 16 | Ultra Librarian |