ISO7821FDWRG4

활성

2000VRMS VIOWM 및 14.5mm 연면을 갖춘 고전압, 강화 2채널, 1/1, 디지털 아이솔레이터 | DW | 16 | -55 to 125

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: ISO7821FDWRG4.A 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
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
패키지 | 핀 SOIC (DW) | 16
작동 온도 범위(°C) -55 to 125
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R

ISO7821의 주요 특징

  • Signaling Rate: Up to 100Mbps
  • Wide Supply Range: 2.25V to 5.5V
  • 2.25V to 5.5V Level Translation
  • Wide Temperature Range: –55°C to 125°C
  • Low Power Consumption, Typical 1.8mA per Channel at 1Mbps
  • Low Propagation Delay: 11ns Typical (5V Supplies)
  • Industry leading CMTI(Min): ±100kV/µs
  • Robust Electromagnetic Compatibility (EMC)
  • System-Level ESD, EFT, and Surge Immunity
  • Low Emissions
  • Isolation Barrier Life: >25 Years
  • SOIC-16 Wide Body (DW) and Extra-Wide Body (DWW) Package Options
  • Safety and Regulatory Approvals:
    • 8000VPK Reinforced Isolation per DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • 5.7kVRMS Isolation for 1 Minute per UL 1577
    • IEC 61010-1, IEC 62368-1, IEC 60601-1, GB 4943.1

ISO7821에 대한 설명

The ISO7821 is a high-performance, dual-channel digital isolator with 8000VPK isolation voltage. This device has reinforced isolation certifications according to VDE, CSA, CQC, and TUV. The isolator provides high electromagnetic immunity and low emissions at low power consumption, while isolating CMOS or LVCMOS digital I/Os. Each isolation channel has a logic input and output buffer separated by silicon dioxide (SiO2) insulation barrier. ISO7821 has one forward and one reverse-direction channel. If the input power or signal is lost, default output is ’high’ for the ISO7821 and ’low’ for the ISO7821F device. Used in conjunction with isolated power supplies, this device prevents noise currents on a data bus or other circuits from entering the local ground and interfering with or damaging sensitive circuitry. Through remarkable chip design and layout techniques, electromagnetic compatibility of ISO7821 has been significantly enhanced to ease system-level ESD, EFT, Surge and Emissions compliance. ISO7821 is available in 16-pin SOIC wide-body (DW) and extra-wide body (DWW) packages. The DWW package option comes with enable pins which can be used to put the respective outputs in high impedance for multi-controller driving applications and to reduce power consumption.
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
맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.