LM239D

구형

쿼드 차동 콤퍼레이터, 상용 등급 | D | 14 | -25 to 85

  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available
LM239D은(는) 더 이상 생산되지 않습니다.
open-in-new 대안 비교

비교 대상 장치보다 업그레이드된 기능을 지원하는 즉각적 대체품.

LM239DR 활성 쿼드 차동 콤퍼레이터, 상용 등급 | D | 14 | -25 to 85 Replacement

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM239DR 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

품질 정보

등급 Catalog
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
자세한 LM239 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 SOIC (D) | 14
작동 온도 범위(°C) -25 to 85
패키지 수량 | 캐리어 50 | TUBE

LM239의 주요 특징

  • NEW LM339B and LM2901B
  • Improved specifications of B-version
    • Maximum rating: up to 38V
    • ESD rating (HBM): 2kV
    • Low input offset: 0.37mV
    • Low input bias current: 3.5nA
    • Low supply-current: 200µA per comparator
    • Faster response time of 1µsec
    • Extended temperature range for LM339B
  • B-version is drop-in replacement for LM239, LM339 and LM2901, A and V versions
  • Common-mode input voltage range includes ground
  • Differential input voltage range equal to maximum-rated supply voltage: ±38V
  • Low output saturation voltage
  • Output compatible with TTL, MOS, and CMOS
  • For single version, see the TL331B
  • For dual version, see the LM393B or LM2903B

LM239에 대한 설명

The LM339B and LM2901B devices are the next generation versions of the industry-standard LM339 and LM2901 comparator family. These next generation B-version comparators feature lower offset voltage, higher supply voltage capability, lower supply current, lower input bias current, lower propagation delay, and improved 2 kV ESD performance and input ruggedness through dedicated ESD clamps. The LM339B and LM2901B can drop-in replace the LM239, LM339 and LM2901, for both "A" and "V" grades.

All devices consist of four independent voltage comparators that are designed to operate from a single power supply over a wide range of voltages. Quiescent current is independent of the supply voltage.

  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM239DR 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.