LMK3C0105-Q1
- AEC-Q100 Grade 2 qualified for automotive applications
- Ambient Temperature: –40°C to 105°C
- Functional Safety-Capable:
- Integrated BAW resonator, no need for external reference
- Flexible frequency generation:
- 1.8V/2.5V/3.3V LVCMOS outputs supported up to 200MHz
- Dual Fractional Output Dividers (FODs)
- Up to three unique output
frequencies from 2.5MHz to 200MHz
- Example: OUTA/B/C/D/E = 25MHz
- Example: OUTA/B = 100MHz, OUTC/D = 50MHz, OUTE = 25MHz
- Generation of up to 5 LVCMOS clocks on OUTA through OUTE pins
- Total output frequency stability: ±25ppm
- 2 functional modes: I2C or preprogrammed OTP
- Mixed SSC and non-SSC output support
- Programmable SSC modulation depth
- Preprogrammed: –0.1%, –0.25%, –0.3%, and –0.5% down spread
- Register programmable: –0.1% to –3% down spread or ±0.05% to ±1.5% center spread
- 1.8V to 3.3V supply voltage
- Start-up time: <5ms
- Output skew: <50ps (outputs from the same FOD)
- Fail-safe input and VDD pins
The LMK3C0105-Q1 is a 5-output reference-less clock generator with SSC support. The device is based on TI proprietary Bulk Acoustic Wave (BAW) technology and provides ±25ppm clock outputs without any crystal or external clock reference. The device can provide 5 SSC clocks, 5 non-SSC clocks, or a mix of SSC and non-SSC clocks at the same time. Up to three different output frequencies can be generated across the five outputs. Each output channel can select either FOD as the frequency source to generate four LVCMOS clocks; the REF_CTRL pin functions as a fifth LVCMOS clock output, and can select either FOD as the source.
The device can be easily configured through either pins or the I2C interface. An external DC/DC can be used to power the device. Refer to Power Supply Recommendations for detailed guidelines on power supply filtering and sourcing from a DC/DC supply.
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 데이터 시트 | LMK3C0105-Q1 Reference-less 5-LVCMOS-Output Programmable BAW Clock Generator datasheet (Rev. B) | PDF | HTML | 2025. 10. 27 | |
| 애플리케이션 노트 | LMK3C0105-Q1 CISPR-25 and CISPR-32 EMI Report (Rev. A) | PDF | HTML | 2025. 6. 6 | ||
| 애플리케이션 노트 | Clocking Selection Guide for FPD-Link III and FPD-Link IV SerDes | PDF | HTML | 2025. 4. 17 | ||
| 기술 문서 | 쿼츠의 한계를 넘어: BAW 클록이 ADAS 및 IVI 를 재정의하는 방법 | PDF | HTML | Download English Version | 2025. 4. 11 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TICSPRO2-GUI — Programming sequence generation and EVM programming tool for clocking devices
텍사스 인스트루먼트 클록 및 신시사이저(TICS) Pro 소프트웨어는 다음 접두사를 사용하여 제품 번호의 평가 모듈(EVM)을 프로그래밍하는 데 사용됩니다. CDC, LMK 및 LMX. 이러한 제품에는 위상 동기 루프 및 전압 제어 오실레이터(PLL+VCO), 신시사이저 및 클로킹 디바이스가 포함되어 있습니다.
PLLATINUMSIM-SW — PLL 루프 필터, 위상 잡음, 잠금 시간, 스퍼 시뮬레이션 툴
PLLATINUMSIM-SW는 사용자가 LMX 계열의 위상 고정 루프(PLL) 및 신시사이저를 포함하는 PLLatinum™ 집적 회로의 상세한 설계 및 시뮬레이션을 만들 수 있는 시뮬레이션 툴입니다.
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| VQFN (RGT) | 16 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.