패키징 정보
| 패키지 | 핀 TO-92 (LP) | 3 |
| 작동 온도 범위(°C) -40 to 125 |
| 패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R |
| 수량 | 가격 |
|---|---|
| — | |
| — | |
| — | |
| + |
| 등급 Catalog |
| RoHS Yes |
| REACH Yes |
| 납 마감/볼 재질 Sn |
| MSL 등급/피크 리플로우 N/A for Pkg Type |
|
품질, 신뢰성 및 패키징 정보 포함된 정보:
|
|
추가 제조 정보
포함된 정보:
|
*참조 목적
| 패키지 | 핀 TO-92 (LP) | 3 |
| 작동 온도 범위(°C) -40 to 125 |
| 패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R |
전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.
맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.
절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.
TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.
자세히 보기장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.
자세히 보기