LP5899DYYR

활성

SPI와 LP589x 디스플레이 LED 매트릭스 드라이버 간 브리지 | DYY | 14 | -40 to 85

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: LP5899DYYR.A 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
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
패키지 | 핀 SOT-23-THN (DYY) | 14
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

LP5899의 주요 특징

  • Operating voltage VCC range: 2.5V to 5.5V
  • SPI peripheral
    • Data transfer rate up to 20MHz
    • Support multiple peripherals with one controller
  • Continuous Clock Serial Interface (CCSI) controller and peripheral
    • Data transfer rate up to 20MHz
    • Programmable clock jitter for EMI enhancement
  • Diagnostics
    • Open-drain FAULT pin
    • SPI communication loss detection
    • CRC for SPI communication
    • CCSI data integrity
  • Data ready interrupt for availability of data

LP5899에 대한 설명

The LP5899 SPI-compatible connectivity enables the LP589x device family to be controlled using a standard SPI controller. The device features an internal oscillator to generate the continuous clock required by the LP589x device family. Jitter can be added to the continuous clock for EMI enhancement. The transmitted data is aligned to the continuous clock to maintain the timing requirements of the CCSI interface.

LP5899 incorporates reporting of faults in both the LP589x daisy chain and LP5899 internal. Data transmission of register and VSYNC commands to the LP589x daisy chain is CRC protected by LP5899. In addition, the data line is guarded by LP5899 for stuck-at faults.
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
맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.