LPV801DBVR

활성

싱글, 5.5V, 8kHz, 초저 정동작 전류(450nA), 최소 1.6V 전원 공급, RRO 연산 증폭기 | DBV | 5 | -40 to 125

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: LPV801DBVR.B 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
open-in-new 대체 보기
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LPV801DBVT 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

품질 정보

등급 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
납 마감/볼 재질 Sn
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
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
패키지 | 핀 SOT-23 (DBV) | 5
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

LPV801의 주요 특징

  • Nanopower Supply Current: 320 nA/channel
  • Offset Voltage: 3.5 mV (max)
  • TcVos: 1 µV/°C
  • Unity Gain-Bandwidth: 8 kHz
  • Wide Supply Range: 1.6 V to 5.5 V
  • Low Input Bias Current : 0.1 pA
  • Unity-Gain Stable
  • Rail-to-Rail Output
  • No Output Reversals
  • EMI Protection
  • Temperature Range: –40°C to 125°C
  • Industry Standard Packages:
    • Single in 5-pin SOT-23
    • Dual in 8-pin VSSOP

LPV801에 대한 설명

The LPV801 (single) and LPV802 (dual) comprise a family of ultra-low-power operational amplifiers for sensing applications in battery powered wireless and low power wired equipment. With 8kHz of bandwidth from 320nA of quiescent current, the LPV80x amplifiers minimize power consumption in equipment such as CO detectors, smoke detectors and PIR motion detectors where operational battery-life is critical.

In addition to being ultra-low-power, the LPV80x amplifiers have CMOS input stages with typically femto-amp bias currents. The LPV80x amplifiers also feature a negative-rail sensing input stage and a rail-to-rail output stage that is capable of swinging within millivolts of the rails, maintaining the widest dynamic range possible. EMI protection is designed into the LPV80x in order to reduce system sensitivity to unwanted RF signals from mobile phones, WiFi, radio transmitters and tag readers.

  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LPV801DBVT 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.