OPA596DBVR

활성

소형 패키지에 들어 있는 85V 고속 대 전력 비율(100V/µs~420µA) 정밀 연산 증폭기 | DBV | 5 | -40 to 125

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: OPA596DBVR.A 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
open-in-new 대체 보기
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

OPA596DBVT 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

품질 정보

등급 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
납 마감/볼 재질 Sn
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
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
패키지 | 핀 SOT-23 (DBV) | 5
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

OPA596의 주요 특징

  • High slew rate: 100V/µs
  • Low power consumption: 420µA
  • Wide power-supply range:
    • ±4V to ±42.5V
    • 8V to 85V
  • MUX-friendly inputs
  • Input below the negative rail
  • Rail-to-rail output
  • Gain bandwidth: 3.75MHz
  • Low noise: 12.8nV/√Hz
  • Low input bias current: 5pA
  • Low input offset voltage: ±1mV
  • Output current drive: ±30mA
  • Wide temperature range: –40°C to +125°C
  • Industry-standard small packages:
    • D (8-pin SOIC)
    • DBV (5-pin SOT-23)
    • DGK (8-pin VSSOP)

OPA596에 대한 설명

The OPA596 and OPA2596 (OPAx596) are high-voltage (85V), high slew rate (100V/µs), micro-power (420µA), unity-gain stable operational amplifiers.

The OPAx596 enable the next generation of high-voltage systems, such as output load drivers in semiconductor test and digital power supplies by increasing the output voltage of the system though high-gain configurations. Low power consumption and industry-standard small packages allow the device to be used in high-density systems that are size constrained, while reducing the thermal management requirements for the system.

Through proprietary design techniques, the OPAx596 are capable of a very high slew rate with minimal power consumption to improve large-signal settling time and maximize the effective large-signal bandwidth. These devices also offers MUX-friendly inputs that enable large differential voltage (up to 85V) and help improve settling behavior when compared to traditional inputs in multiplexed applications.

The OPAx596 are available in industry-standard packages and operates across the temperature range of –40°C to +125°C.

  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

OPA596DBVT 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.