REF3433QDBVRQ1

활성

오토모티브, 저드리프트, 저전력, 소형 풋프린트 시리즈 전압 레퍼런스 | DBV | 6 | -40 to 125

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: REF3433QDBVRQ1.B 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

품질 정보

등급 Automotive
RoHS Yes
REACH Yes
납 마감/볼 재질 NiPdAuAg
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
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
패키지 | 핀 SOT-23 (DBV) | 6
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

REF34-Q1의 주요 특징

  • AEC-Q100 qualified with the following results:
    • Device temperature grade 1: –40°C to +125°C ambient operating temperature
    • Device HBM ESD classification level 2
    • Device CDM ESD classification level C6
  • Initial accuracy: ±0.05% (maximum)
  • Temperature coefficient : 6 ppm/°C (maximum)
  • Operating temperature range: −40°C to +125°C
  • Output voltage options: 2.5V, 3.0V, 3.3V, 4.096V, 5.0V
  • Output current: ±10 mA
  • Low quiescent current: 95 µA (maximum)
  • Low shutdown mode current: 3 µA (maximum)
  • Wide input voltage: 12 V
  • Output 1/f noise (0.1 Hz to 10 Hz): 3.8 µVPP/V
  • Excellent long-term stability 25 ppm/1000 hrs
  • Available in 6-pin and 5-Pin SOT-23 package and 8-pin MSOP package

REF34-Q1에 대한 설명

The REF34-Q1 devices are low-temperature-drift (6 ppm/°C), low-power, high-precision CMOS voltage references. The devices have ±0.05% initial accuracy and low operating current with power consumption less than 95 µA. These devices also offer very low output noise of 3.8 µVPP/V, which enable the devices to maintain high signal integrity with high-resolution data converters and noise critical systems.

Stability and system reliability are further improved by the low output-voltage hysteresis of these devices and low long-term output voltage drift. Furthermore, the small size and low operating current of the devices (95 µA) make them an excellent choise for battery-powered applications. The REF34-Q1 features an enable pin that can set the device into shutdown where it consumes a low stand by current (3 µA) to help with overall system power during standby.

The REF34-Q1 family is specified for the wide temperature range of −40°C to +125°C. Contact the TI sales representative for additional voltage options.
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
맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.