REF7012QFKHT

활성

저잡음 및 낮은 드리프트를 지원하는 고정밀 전압 레퍼런스 | FKH | 8 | -40 to 125

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: REF7012QFKHT.A 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

품질 정보

등급 Catalog
REACH Affected
MSL 등급/피크 리플로우 N/A for Pkg Type
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
패키지 | 핀 LCCC (FKH) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

REF70의 주요 특징

  • Low noise enables precision measurements:
    • 1/f Noise (0.1 Hz to 10 Hz): 0.23 ppm p-p
    • 10 Hz to 1 kHz: 0.35 ppm rms
  • Low temperature drift coefficient:
    • 2 ppm/°C maximum (-40°C to 125°C)
  • High accuracy: ±0.025% maximum
  • Humidity resistant hermetic ceramic package (LCCC)
  • Excellent long-term stability (1k hr): 35 ppm
  • Low dropout: 400 mV
  • Designed for a wide range of applications:
    • Wide input voltage up to 18 V
    • Output current: ±10 mA
    • Voltage options: 1.25 V, 2.5 V, 3 V, 3.3 V, 4.096 V, 5 V
  • Ultra-flexible solution:
    • Stable with 1-µF to 100-µF output low-ESR capacitor
    • High PSRR: 107 dB at 1 kHz
    • Operating temperature range: −40°C to +125°C

REF70에 대한 설명

The REF70 is a family of high precision series voltage references that offers the industry’s lowest noise (0.23 ppm p-p), very low temperature drift coefficient (2 ppm/°C), and high accuracy (±0.025%). The REF70 offers a high PSRR, low drop-out voltage and excellent load and line regulation to help meet strict transient requirements. This combination of precision and features is designed for applications such as test and measurement that demand a precise reference to be paired with precision, high-resolution data converters such as ADS8900B, ADS127L01 and DAC11001A, to achieve optimal performance in the signal chain. The REF70 is also designed for noise-sensitive medical applications such as ultrasound and X-ray to help enable low-noise measurements from the analog front end.

The REF70 family is available in VSSOP and LCCC package options. The LCCC (FKH) package is a hermetically sealed ceramic package that allows for low, long-term drift for applications that require a stable reference over a long time period without calibration.

The REF70 is specified for the wide temperature range of −40°C to +125°C. The wide temperature range enables operation across various industrial applications.
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
맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.