SN74CBTLV3253-Q1
- Functionally Equivalent to QS3253
- 5Ω Switch Connection Between Two Ports
- Rail-to-Rail Switching on Data I/O Ports
- Ioff Supports Partial-Power-Down Mode Operation
- Latch-Up Performance Exceeds 100mA Per JESD 78, Class II
The SN74CBTLV3253-Q1 device is a dual 1-of-4 high-speed FET multiplexer and demultiplexer. The low ON-state resistance of the switch allows connections to be made with minimal propagation delay.
The select (S0, S1) inputs control the data flow. The FET multiplexers/demultiplexers are disabled when the associated output-enable ( OE) input is high.
The SN74CBTLV3253-Q1 device is fully specified for partial-power-down applications using Ioff. The Ioff feature ensures that damaging current cannot backflow through the device when it is powered down. The device has isolation during power off.
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
LEADED-ADAPTER1 — TI의 5, 8, 10, 16 및 24핀 리드 패키지의 빠른 테스트를 위한 DIP 헤더 어댑터에 대한 표면 실장
EVM-LEADED1 보드를 사용하면 TI의 공통 리드가 있는 패키지를 브레드보드 방식으로 빠르게 테스트할 수 있습니다. 이 보드에는 TI의 D, DBQ, DCT, DCU, DDF, DGS, DGV 및 PW 표면 실장 패키지를 100mil DIP 헤더로 변환할 수 있는 풋프린트가 있습니다.
LEADLESS-ADAPTER1 — TI의 6, 8, 10, 12, 14, 16 및 20핀 리드 없는 패키지의 테스트를 위한 DIP 헤더 어댑터에 대한 표면 실장
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| SOT-23-THN (DYY) | 16 | Ultra Librarian |