LEADLESS-ADAPTER1

LEADLESS-ADAPTER1

지금 주문하기

개요

EVM-LEADLESS1 보드를 사용하면 TI의 공통 리드가 없는 패키지를 브레드보드 방식으로 빠르게 테스트할 수 있습니다.  이 보드에는 TI의 DRC, DTP, DQE, RBW, RGY, RSE, RSV, RSW, RTE, RTJ, RUK, RUC, RUG, RUM, RUT 및 YZP 표면 실장 패키지를 100mil DIP 헤더로 변환할 수 있는 풋프린트가 있습니다.

특징
  • TI의 표면 실장 패키지를 빠르게 테스트 가능 
  • 표면 실장 패키지를 100mil 간격의 브레드보드에 연결 가능 
  • 단일 패널로 TI의 가장 인기 있는 리드 미사용 패키지 16개 지원
아날로그/정밀 스위치 및 멀티플렉서
SN74AUC1G66 2.5V, 1:1(SPST), 1채널 아날로그 스위치 SN74AUC2G53 2.5V, 2:1(SPDT), 1채널 아날로그 스위치 SN74AUC2G66 2.5V, 1:1(SPST), 2채널 아날로그 스위치 SN74LV4051A 5V, 8:1, 1채널, 아날로그 멀티플렉서 SN74LV4052A 5V, 4:1, 2채널, 아날로그 멀티플렉서 SN74LV4053A 5V, 2:1(SPDT), 3채널 아날로그 스위치 SN74LVC1G3157 5V, 2:1(SPDT), 1채널 아날로그 스위치 SN74LVC1G66 5V, 1:1(SPST), 1채널 아날로그 스위치 SN74LVC2G53 5V, 2:1(SPDT), 1채널 아날로그 스위치 SN74LVC2G66 5V, 1:1(SPST), 2채널 아날로그 스위치 TMUX1101 3PA 온 상태 누설 전류, 5V, 1:1(SPST), 1채널 정밀 스위치(활성 하이) TMUX1102 3PA 온 상태 누설 전류, 5V, 1:1(SPST), 1채널 정밀 스위치(액티브 로우) TMUX1104 3PA 온 상태 누설 전류, 5V, 4:1, 1채널 정밀 멀티플렉서 TMUX1108 3PA 온 상태 누설 전류, 5V, ±2.5V, 8:1, 1채널 정밀 멀티플렉서 TMUX1109 3PA 온 상태 누설 전류, 5V, ±2.5V, 4:1, 2채널 정밀 멀티플렉서 TMUX1111 3PA 온 상태 누설 전류, 5V, 1:1(SPST), 4채널 정밀 스위치(액티브 로우 4개) TMUX1112 3PA 온 상태 누설 전류, 5V, 1:1(SPST), 4채널 정밀 스위치(능동 고압측 4개) TMUX1113 3pA, 5V, 1:1(SPST) 4채널 정밀 아날로그 스위치(활성 로우 2개, 활성 하이 2개) TMUX1119 3pA 온 상태 누설 전류, 5V, 2:1(SPDT), 1채널 정밀 멀티플렉서 TMUX1208 5V, 8:1, 1채널 아날로그 멀티플렉서, 1.8V 호환 로직 TMUX1208-Q1 차량용, 5V, 8:1, 1채널 아날로그 멀티플렉서, 1.8V 호환 로직 TMUX1209 5V, 4:1, 2채널, 아날로그 멀티플렉서, 1.8V 호환 로직 TMUX5508 1.8v 로직을 지원하는 44V, 8:1, 1채널 아날로그 멀티플렉서 TMUX5509 1.8v 로직을 지원하는 44V, 4:1, 2채널 아날로그 멀티플렉서 TMUX6201 1.8V 로직(액티브 로우)을 지원하는 36V, 래치업 내성, 1:1(SPST) 1채널 정밀 스위치 TMUX6202 1.8V 로직(액티브 하이)을 지원하는 36V, 래치업 내성, 1:1(SPST) 1채널 정밀 스위치 TMUX6219 1.8V 로직 제어를 지원하는 36V 낮은 Ron 2:1 1채널 멀티플렉서 TMUX6234 래치 업 내성 및 1.8V 로직을 지원하는 36V, 저 RON, 2:1(SPDT), 4채널 정밀 스위치 TMUX6236 래치 업 내성 및 1.8V 로직을 지원하는 36V, 저 RON, 2:1(SPDT) 2채널 정밀 스위치 TMUX7201 1.8V 로직(액티브 로우)을 지원하는 44V, 래치 업 내성, 1:1(SPST) 1채널 정밀 스위치 TMUX7202 1.8V 로직(액티브 하이)을 지원하는 44V, 래치업 내성, 1:1(SPST) 1채널 정밀 스위치 TMUX7209 1.8V 로직을 지원하는 44V, 래치업 내성, 4:1, 2채널 정밀 멀티플렉서 TMUX7212M 1.8V 로직 및 확장된 온도를 지원하는 44V, 낮은 RON, 1:1(SPST), 4채널 정밀 멀티플렉서 TMUX7219 44V, 래치업 내성, 2:1(SPDT) 정밀 스위치, 1.8V 로직 지원 TMUX7234 1.8V 로직을 지원하는 44V, 래치업 내성, 2:1, 4채널 정밀 멀티플렉서 TMUX7236 래치 업 내성 및 1.8V 로직을 지원하는 44V, 저 RON, 2:1(SPDT) 2채널 정밀 스위치 TMUX7308F ±60V 고장 방지, 8:1, 1채널 멀티플렉서, 1.8V 로직 지원 TMUX7309F 1.8V 로직 및 래치 업 내성을 지원하는 ±60V 오류 방지 4:1, 2채널 멀티플렉서 TMUX7348F 고장 임계값, 래치 업 내성 및 1.8V 로직을 지원하는 ±60V 고장 방지, 듀얼 8:1 멀티플렉서 TMUX7349F 고장 임계값, 래치 업 내성 및 1.8V 로직을 지원하는 ±60V 고장 방지, 듀얼 4:1 멀티플렉서 TMUX7411F ±60V 고장 방지, 1:1(SPST) 1.8V 로직을 지원하는 4채널 스위치(액티브 로우 4개) TMUX7412F ±60V 고장 방지, 1:1(SPST), 1.8V 로직을 지원하는 4채널 스위치(액티브 하이 4개) TMUX7413F ±60V 고장 방지, 1:1(SPST), 1.8V 로직을 지원하는 4채널 스위치(액티브 로우 2개, 액티브 하이 2개) TMUX7436F 래치업 내성 및 1.8V 로직을 지원하는 ±60V 고장 방지 듀얼 2:1 멀티플렉서 TMUX7462F ±60V 고장 방지, 래치업 내성, 4채널 보호기, 조정 가능한 고장 임계값, 1.8V 로직 TMUX7612 1.8V 로직을 지원하는 50V, 1.3Ω RON, 1:1(SPST) 4채널 정밀 멀티플렉서 TS3A225E 자율 마이크 및 접지 감지를 지원하는 100mΩ 오디오 잭 스위치 TS3A24157 3.3V, 2:1(SPDT), 2채널, 아날로그 스위치, 0.65Ω Ron TS3A24159 3.3V, 2:1(SPDT), 2채널, 아날로그 스위치, 0.3Ω Ron, 1.8V 호환 로직 TS3A26746E 오디오 애플리케이션용 80mΩ, 3.3V, 2x2 크로스포인트 스위치 TS3A44159 3.3V, 2:1(SPDT), 4채널, 아날로그 스위치, 0.4Ω Ron TS3A4751 3.3V, 1:1(SPST), 4채널, 아날로그 스위치, 0.9Ω Ron, 1.8V 호환 로직 TS3A5017 3.3V, 4:1, 2채널 범용 아날로그 멀티플렉서 TS3A5017-Q1 차량용, 3.3V, 4:1, 2채널, 아날로그 멀티플렉서, 전원 차단 보호 TS3A5018 3.3V, 2:1(SPDT), 4채널 아날로그 스위치 TS3A5223 3.3V, 2:1(SPDT), 2채널, 아날로그 스위치, 0.45Ω Ron, 1.0V 호환 로직 TS3DS10224 3.3V, 4:1 차동 1채널 또는 2:1 차동 2채널 아날로그 멀티플렉서 TS5A1066 5V, 1:1(SPST), 1채널 아날로그 스위치 TS5A2066 5V, 1:1(SPST), 2채널 아날로그 스위치 TS5A21366 5V, 1:1(SPST), 2채널, 아날로그 스위치, 0.75Ω Ron, 1.8V 호환 로직 TS5A22362 0.65V, 2:1(SPDT), 2채널, 아날로그 스위치, 0.65Ω Ron, 음의 신호 지원 TS5A22364 5V, 2:1(SPDT), 2채널, 아날로그 스위치, 0.65Ω Ron, 음의 신호 지원 TS5A23157 5V 2:1(SPDT) 2채널 아날로그 스위치 TS5A23159 5V, 2:1(SPDT), 2채널, 아날로그 스위치, 1Ω Ron, 전원 차단 보호 TS5A23166 5V, 1:1(SPST), 2채널, 아날로그 스위치, 액티브 하이, 0.9Ω Ron TS5A23167 5V, 1:1(SPST), 2채널, 아날로그 스위치, 액티브 로우, 0.9Ω Ron TS5A3153 5V, 2:1(SPDT), 1채널, 아날로그 스위치, 1Ω Ron TS5A3154 5V, 2:1(SPDT), 1채널 아날로그 스위치 TS5A3157 5V, 2:1(SPDT), 1채널 아날로그 스위치 TS5A3159A 5V, 2:1(SPDT), 1채널, 아날로그 스위치, 1Ω Ron, 전원 차단 보호 TS5A3166 5V, 1:1(SPST), 1채널, 아날로그 스위치, 능동 고압, 0.9Ω Ron TS5A3167 5V, 1:1(SPST), 1채널, 아날로그 스위치, 액티브 로우, 0.9Ω Ron TS5A3359 5V, 3:1(SP3T), 1채널, 아날로그 멀티플렉서, 1Ω Ron TS5A6542 5V, 2:1(SPDT), 1채널, 아날로그 스위치, 0.75Ω Ron, 입력 로직 변환

 

프로토콜/버스 스위치 및 멀티플렉서
SN74CB3Q3251 3.3V, 8:1, 1채널 범용 FET 버스 스위치 SN74CB3Q3253 3.3V, 4:1, 2채널 FET 버스 스위치 SN74CB3Q3257 3.3V, 2:1(SPDT), 4채널 범용 FET 버스 스위치 SN74CBT3251 5V, 8:1 1채널 범용 FET 버스 스위치 SN74CBT3253 TTL 입력을 지원하는 5V, 4:1, 2채널 아날로그 멀티플렉서 SN74CBT3253C -2V 언더슈트 보호 기능을 지원하는 5V, 4:1, 2채널 FET 버스 스위치 SN74CBT3257 5V, 2:1(SPDT), 4채널 범용 아날로그 스위치 SN74CBT3257C -2V 언더슈트 보호 기능을 지원하는 5V, 2:1(SPDT), 4채널 FET 버스 스위치 SN74CBTLV3251 3.3V, 8:1, 1채널 아날로그 멀티플렉서 SN74CBTLV3253 3.3V, 4:1, 2채널 아날로그 멀티플렉서 SN74CBTLV3253-Q1 차량용 3.3V, 4:1, 2채널 아날로그 멀티플렉서 SN74CBTLV3257 부분 전원 차단 모드를 지원하는 3.3V, 2:1(SPDT), 4채널 아날로그 스위치 TMUX136 전원 꺼짐 보호를 지원하는 1.4pF 온 상태 커패시턴스, 3.3V, 2:1(SPDT), 2채널 아날로그 스위치 TMUX1511 전원 차단 보호 및 1.8V 입력 로직을 지원하는 5V, 1:1(SPST), 4채널 아날로그 스위치 TMUX154E 7.5pF 온 상태 커패시턴스, 3.3V, 2:1(SPDT), 전원 차단 보호 기능이 있는 2채널 아날로그 스위치 TMUX1574 전원 차단 보호 및 1.8V 입력 로직을 지원하는 5V, 2:1(SPDT), 4채널 아날로그 스위치 TS3L100 3.3V, 2:1(SPDT), 4채널 LAN 스위치 TS3L110 3.3V, 2:1(SPDT), 4채널 10/100 Base-T LAN 스위치 TS3V330 3.3V, 2:1(SPDT), 4채널 비디오 스위치 TS3V340 플랫 온 상태 저항을 지원하는 3.3V, 2:1(SPDT), 4채널 비디오 스위치 TS5V330 5V, 2:1(SPDT), 4채널 비디오 스위치
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

인터페이스 어댑터

EVM-LEADLESS1 — Surface Mount to DIP Header Adapter for Quick Testing of TIs 6,8,10,12,14,16, and 20 Pin Leadless Packages

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

EVM-LEADLESS1 Surface Mount to DIP Header Adapter for Quick Testing of TIs 6,8,10,12,14,16, and 20 Pin Leadless Packages

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide EVM-LEADLESS1 User's Guide 2018. 1. 24
인증서 EVM-LEADLESS1 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2