SN74LS623N

활성

8진 버스 트랜시버 | N | 20 | 0 to 70

다음과 동일: SN74LS623N.A 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 N/A for Pkg Type
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
자세한 SN74LS623 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 PDIP (N) | 20
작동 온도 범위(°C) 0 to 70
패키지 수량 | 캐리어 20 | TUBE

SN74LS623의 주요 특징

  • Bidirectional Bus Transceivers in High-Density 20-Pin Packages
  • Local Bus-Latch Capability
  • Hysteresis at Bus Inputs Improves Noise Margins
  • Choice of True or Inverting Logic
  • Choice of 3-State or Open-Collector Outputs

 

SN74LS623에 대한 설명

These octal bus transceivers are designed for asynchronous two-way communication between data buses. The control function implementation allows for maximum flexibility in timing.

These devices allow data transmission from the A bus to the B bus or from the B bus to the A bus depending upon the logic levels at the enable inputs (G\BA and GAB).

The enable inputs can be used to disable the device so that the buses are effectively isolated.

The dual-enable configuration gives the 'LS620, 'LS621, and 'LS623 the capability to store data by simultaneous enabling of G\BA and GAB. Each output reinforces its input in this transceiver configuration. Thus, when both control inputs are enabled and all other data sources to the two sets of bus lines are at high impedance, both sets of bus lines (16 in all) will remain at their last states. The 8-bit codes appearing on the two sets of buses will be identical for the 'LS621 and 'LS623 devices or complementary for the 'LS620.
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
맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.