SN74LVC1G08B
- Operating range from 1.1V to 5.5V
- Over-voltage tolerant inputs support up to 5.5V independent of VCC
- Supports partial-power-down with back drive protection (Ioff)
-
High push-pull output drive strength:
- ±32mA at 5V
- ±24mA at 3.3V
- ±8mA at 2.5V
- ±4mA at 1.8V
- Maximum propagation delay of 2.8ns at 5V; CL = 15pF
- Latch-up performance exceeds 100mAper JESD78
The SN74LVC1G08B device is a single 2-input positive-AND gate with a Push-Pull output.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 데이터 시트 | SN74LVC1G08B Single 2–Input Positive-AND Gate datasheet | PDF | HTML | 2026. 9. 29 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
평가 보드
5-8-LOGIC-EVM — 5핀~8핀 DCK, DCT, DCU, DRL 및 DBV 패키지용 일반 논리 평가 모듈
5~8핀 수의 DCK, DCT, DCU, DRL 또는 DBV 패키지가 있는 모든 디바이스를 지원하도록 설계된 유연한 EVM.
사용 설명서:
PDF
재고 있음
제한:
??asset.out-of-stock-ti_ko_KR??
이용할 수 없음
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| SOT-SC70 (DCK) | 5 | Ultra Librarian |