TAS5721DCAR

활성

2.1 및 HP를 지원하는 10W 스테레오, 8~26.4V, 디지털 입력, 개방형 루프 클래스-D 오디오 증폭기 | DCA | 48 | 0 to 85

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: TAS5721DCAR.A 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TAS5721DCA 활성
패키지 수량 | 캐리어 40 | TUBE
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

품질 정보

등급 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-3-260C-168 HR
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 HTSSOP (DCA) | 48
작동 온도 범위(°C) 0 to 85
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R

TAS5721의 주요 특징

  • Audio Input/Output
    • 10 W x 2 into 8 Ω With PVDD = 24 V
    • 8 W × 2 + 12 W × 1 into 8 Ω With PVDD = 24 V
    • Supports 2.0, Single Device 2.1, and Mono Modes
    • Supports 8-kHz to 48-kHz Sample Rate (LJ/RJ/I2S)
    • Integrated DirectPath™ Headphone Amplifier and 2 VRMS Line Driver
  • Audio/PWM Processing
    • Independent Channel Volume Controls With 24-dB to Mute in 0.5 dB Steps
    • Separate Dynamic Range Control for Satellite and Sub Channels
    • 21 Programmable Biquads for Speaker EQ
    • Programmable Two-Band Dynamic Range Control
    • Support for 3D Effects
  • General Features
    • I2C™ Serial Control Interface Operational Without MCLK
    • Configurable I2C Address (0x34 or 0x36)
    • Automatic Sample Rate Detection
    • Thermal and Short-Circuit Protection
    • Wide PVDD Supply Range (4.5 V to 24 V)

TAS5721에 대한 설명

The TAS5721 is an efficient, digital-input audio amplifier for driving 2.0 speaker systems configured as a bridge tied load (BTL), 2.1 systems with two satellite speakers and one subwoofer, or in PBTL systems driving a single speaker configured as a parallel bridge tied load (PBTL). One serial data input allows processing of up to two discrete audio channels and seamless integration to most digital audio processors and MPEG decoders. The device accepts a wide range of input data formats and sample rates. A fully programmable data path routes these channels to the internal speaker drivers.

The TAS5721 is a slave-only device, receiving all clocks from external sources. The TAS5721 operates with a PWM carrier frequency between a 384-kHz switching rate and a 288-KHz switching rate, depending on the input sample rate. Oversampling, combined with a fourth-order noise shaper, provides a flat noise floor and excellent dynamic range from 20 Hz to 20 kHz.

An integrated ground centered DirectPath™ combination headphone amplifier and 2VRMS line driver is integrated in the TAS5721.

  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TAS5721DCA 활성
패키지 수량 | 캐리어 40 | TUBE
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기