데이터 시트
TAS5832
- Supports multiple output configurations
- BTL and PBTL mode support
- 2 × 81W, BTL Mode (4Ω, 28V, THD+N=1%)
- 2 × 88W, BTL Mode (4Ω, 30V, THD+N=1%)
- 1 × 162W, PBTL Mode (2Ω, 30V, THD+N=1%)
- Flexible audio I/O:
- Supports 32, 44.1, 48, 88.2, 96, 192kHz sample rates
- I2S, LJ, RJ, 4- 16 channels TDM input
- SDOUT for audio monitoring, sub-channel, or echo cancellation
- Supports 3-wire digital audio interface (no MCLK required)
- High-efficiency Class-D modulation
- > 90% power efficiency, 70mΩ RDSon
- Excellent audio performance:
- THD+N ≤ 0.03% at 1W, 1kHz, PVDD = 12V
- SNR ≥ 110dB (A-weighted), ICN ≤ 40µVrms
- Flexible processing features
- 3-Band advanced DRC + 2 EQs + AGL + 2 EQs
- 12 BQs per channel, level meter
- 96kHz, 192kHz processor sampling
- Mixer, volume, dynamic EQ, output crossbar
- PVDD sensing and Class-H algorithm audio signal tracking
- Flexible power supply configurations
- PVDD: 4.5V to 33V
- DVDD and I/O: 1.8V or 3.3V
- Excellent integrated self-protection:
- Over-current error (OCE)
- Cycle-by-cycle current limit supports 4 selectable OC levels
- Over-temperature warning (OTW)
- Over-temperature error (OTE)
- Under and over-voltage lock-out (UVLO/OVLO)
- PVDD voltage drop detection
- Easy system integration
- I2C Software Control (TAS5832 supports both Fast and Fast Plus mode) or Hardware Mode
- Fewer passives required compared to open-loop devices
The TAS5832 is a stereo high-performance, closed-loop Class-D with integrated audio processor and up to 192kHz audio support.
When setting the device into Hardware control mode, TAS5832 supports selecting switching frequency, analog gain, BTL/PBTL mode and cycle by cycle current limit threshold through pin configuration. This mode is designed to eliminate end system software driver integration efforts.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 데이터 시트 | TAS5832 88W Stereo, Digital Input, High Efficiency Closed-Loop Class-D Amplifier with Class-H Algorithm datasheet | PDF | HTML | 2026. 9. 2 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
평가 보드
TAS5832EVM — TAS5832 평가 모듈
TAS5832EVM은 최신 TI 아날로그 입력 클래스 D 폐쇄형 루프 증폭기를 보여줍니다. 이 EVM은 작동을 위한 추가 회로가 필요 없는 독립 실행형 EVM입니다. 사용자는 스테레오 또는 모노 출력을 위해 TAS5832EVM을 구성할 수 있으며 TAS5832 클래스 H 알고리즘을 사용할 수 있는 부스트 전원 공급 옵션이 포함되어 있습니다.
재고 있음
제한:
??asset.out-of-stock-ti_ko_KR??
이용할 수 없음
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| — (—) | — |
주문 및 품질
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.