이 제품의 최신 버전이 있습니다
비교 대상 장치보다 업그레이드된 기능을 지원하는 즉각적 대체품
TCAN1044V-Q1
- AEC-Q100: Qualified for automotive applications
- Temperature grade 1: –40°C to 125°C TA
- Meets the requirements of ISO 11898-2:2016 and ISO 11898-5:2007 physical layer standards
- Functional Safety-Capable
- Support of classical CAN and optimized CAN FD performance at 2, 5, and 8 Mbps
- Short and symmetrical propagation delays for enhanced timing margin
- Higher data rates in loaded CAN networks
- I/O voltage range supports 1.7 V to 5.5 V
- Support for 1.8-V, 2.5-V, 3.3-V, and 5-V applications
- Protection features:
- Bus fault protection: ±58 V
- Undervoltage protection
- TXD-dominant time-out (DTO)
- Data rates down to 9.2 kbps
- Thermal-shutdown protection (TSD)
- Operating modes:
- Normal mode
- Low power standby mode supporting remote wake-up request
- Optimized behavior when unpowered
- Bus and logic pins are high impedance (no load to operating bus or application)
- Hot-plug capable: power up/down glitch free operation on bus and RXD output
- Junction temperatures from: –40°C to 150°C
- Receiver common mode input voltage: ±12 V
- Available in SOIC (8), SOT23 (8) packages (2.9 mm x 1.60 mm) and leadless VSON (8) packages (3.0 mm x 3.0 mm) with improved automated optical inspection (AOI) capability
The TCAN1044-Q1 is a high speed controller area network (CAN) transceiver that meets the physical layer requirements of the ISO 11898-2:2016 high-speed CAN specification.
The TCAN1044-Q1 transceiver supports both classical CAN and CAN FD networks up to 8 megabits per second (Mbps). The TCAN1044-Q1 includes internal logic level translation via the VIO terminal to allow for interfacing the transceiver I/Os directly to 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V, or 5 V logic I/Os. The transceiver supports a low-power standby mode and wake over CAN compliant to the ISO 11898-2:2016 defined wake-up pattern (WUP). The TCAN1044-Q1 transceiver also include s protection and diagnostic features supporting thermal-shutdown (TSD), TXD-dominant time-out (DTO), supply undervoltage detection, and bus fault protection up to ±58 V.
기술 문서
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TCAN1044V-Q1 Automotive Fault-Protected CAN FD Transceiver With 1.8-V I/O Support datasheet (Rev. B) | PDF | HTML | 2021/10/25 |
Application note | Protecting Automotive CAN Bus Systems From ESD Overvoltage Events | PDF | HTML | 2022/04/27 | |
Functional safety information | TCAN1044-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA | PDF | HTML | 2020/06/11 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TCAN1042DEVM — TCAN10xx CAN(컨트롤러 영역 네트워크) 평가 모듈
The evaluation module (EVM) comes with the TCAN1042D CAN transceiver factory installed. The CAN EVM can be reconfigured by a user for use with all TI CAN transceiver families: TCAN33x, SN65HVD23x, SN65HVD25x, SN65HVD10x0 and SN65HVDA54x by replacing the transceiver and setting jumpers on the (...)
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
TIDM-02014 — 고전력, 고성능 차량용 SiC 트랙션 인버터 레퍼런스 설계
패키지 | 핀 | 다운로드 |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | 옵션 보기 |
SOT-23-THN (DDF) | 8 | 옵션 보기 |
VSON (DRB) | 8 | 옵션 보기 |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.