THS4021CD

구형

2GHz, 단일 채널 초저잡음 전압 피드백 증폭기 | D | 8 | 0 to 70

  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available
THS4021CD은(는) 더 이상 생산되지 않습니다.
open-in-new 대안 비교

비교 대상 장치보다 업그레이드된 기능을 지원하는 즉각적 대체품.

THS4021IDR 활성 2GHz, 단일 채널 초저잡음 전압 피드백 증폭기 | D | 8 | -40 to 85 Replacement
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
자세한 THS4021 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 SOIC (D) | 8
작동 온도 범위(°C) 0 to 70
패키지 수량 | 캐리어 75 | TUBE

THS4021의 주요 특징

  • Ultra-low 1.2nV/√Hz voltage noise
  • High speed:
    • 2GHz gain-bandwidth product
    • 470V/µs slew rate
    • 30ns settling time (0.1%)
  • Stable at gains ≥10V/V
  • Output drive, IO = 200mA (typical)
  • Very low distortion:
    • THD = –68dBc (f = 1MHz, RL = 150Ω)
  • Wide range of power supplies:
    • VCC = ±4.5V to ±16V
  • Offset nulling pins on the THS4021

THS4021에 대한 설명

The THS4021 and THS4022 (THS402x) are ultra-low voltage noise, high-speed voltage-feedback amplifiers that are an excellent choice for applications requiring low voltage noise, including communication and imaging. The single-amplifier THS4021 and the dual-amplifier THS4022 offer very good ac performance with a 290MHz closed-loop bandwidth, 470V/µs slew rate, and 30ns settling time (0.1%) for a gain of 10V/V. The THS402x are stable at gains of 10V/V or greater and –9V/V or less. These amplifiers have a high drive capability of 200mA and draw only 7.5mA of supply current per amplifier. With a total harmonic distortion (THD) of –68dBc at f = 1MHz, the THS402x are designed for applications requiring low distortion.
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
맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.