TL032AIDR

활성

듀얼, 30V, 1.1MHz, 0.8mV 오프셋 전압, 입력-V+ 연산 증폭기 | D | 8 | -40 to 85

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: TL032AIDR.A 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
open-in-new 대체 보기
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TL032AID 구형
패키지 수량 | 캐리어 75 | TUBE
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

품질 정보

등급 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
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
패키지 | 핀 SOIC (D) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R

TL032A의 주요 특징

  • Direct upgrades for the TL06x low-power amplifiers
  • Low power consumption
  • On-chip offset-voltage trimming for improved DC performance (1.5mV, TL031ID)
  • Higher slew rate and bandwidth without increased power consumption
  • Available in TSSOP for small form-factor designs

TL032A에 대한 설명

The TL03x series of FET-input operational amplifiers offer improved DC and AC characteristics over the TL06x family of low-power operational amplifiers. The Texas Instruments improved FET process and optimized designs also yield improved bandwidths and slew rates without increased power consumption.

FET operational amplifiers offer the inherently higher input impedance of the FET-input transistors. This higher input impedance makes the TL03x amplifiers better suited for interfacing with high-impedance sensors or very low-level AC signals.

The TL03x family has been optimized for micropower operation, while improving on the performance of the TL06x series. Designers requiring significantly faster AC response must consider the TLE206x family of low-power FET operational amplifiers.

The FET operational amplifiers are designed for use with dual power supplies, therefore take care to observe common-mode input-voltage limits and output swing when operating from a single supply. DC biasing of the input signal is required, and loads must be terminated to a virtual-ground node at mid supply. The TI TLE2426 integrated virtual-ground generator is useful when operating amplifiers from single supplies.

The TL03x devices are fully specified at ±15V and ±5V. For operation in low-voltage and/or single-supply systems, the TI LinCMOS families of operational amplifiers (TLC prefix) are recommended.

The C-suffix devices are characterized for operation from 0°C to 70°C. The I-suffix devices are characterized for operation from −40°C to 85°C.

  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TL032AID 구형
패키지 수량 | 캐리어 75 | TUBE
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.