TL062ACDR

활성

듀얼, 30V, 1MHz, 6mV 오프셋 전압, 입력-V+ 연산 증폭기 | D | 8 | 0 to 70

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: TL062ACDR.A, TL062ACDRG4 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
open-in-new 대체 보기
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TL062ACD 구형
패키지 수량 | 캐리어 75 | TUBE
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

품질 정보

등급 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
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
패키지 | 핀 SOIC (D) | 8
작동 온도 범위(°C) 0 to 70
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R

TL062A의 주요 특징

  • Very low power consumption
  • Typical supply current: 200 µA (per amplifier)
  • Wide common-mode and differential voltage ranges
  • Low input bias and offset currents
  • Common-mode input voltage range includes V CC+
  • Output short-circuit protection
  • High input impedance: JFET-input stage
  • Internal frequency compensation
  • Latch-up-free operation
  • High slew rate: 3.5 V/µs typical
  • On products compliant to MIL-PRF-38535, all parameters are tested unless otherwise noted. On all other products, production processing does not necessarily include testing of all parameters.

TL062A에 대한 설명

The TL06x (TL061, TL062, and TL064) family of industry-standard operational amplifiers (op amps) mirror the TL07x and TL08x family of op amps with lower power consumption. These devices provide outstanding value for cost-sensitive applications, featuring high input impedance, wide bandwidth, high slew rate, and low input offset and input bias currents. High ESD (1.5 kV, HBM), integrated EMI and RF filters, and wide temperature operation enable the TL06x devices to be used in rugged and environmentally-demanding applications.

  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TL062ACD 구형
패키지 수량 | 캐리어 75 | TUBE
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.