TLC352IPWR

활성

듀얼, 저전압, LinCMOS™ 차동 비교기 | PW | 8 | -40 to 85

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: TLC352IPWR.A 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TLC352IPW 구형
패키지 수량 | 캐리어 150 | TUBE
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

품질 정보

등급 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
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
  • US ECCN: 5A991B1

패키징 정보

패키지 | 핀 TSSOP (PW) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R

TLC352의 주요 특징

  • Single or dual supply operation
  • Wide range of supply voltages: 2.7V to 18V
  • Very low supply current drain:
    • 150µA typical at 5V
  • Built-in ESD protection
  • High input impedance: 1012Ω typical
  • Extremely low input bias current 5pA typical
  • Ultra-stable low input offset voltage
  • Common-mode input voltage range includes ground
  • Outputs compatible with TTL, MOS, and CMOS
  • Pin-compatible with LM393

TLC352에 대한 설명

This device is fabricated using CMOS technology and consists of two independent voltage comparators, each designed to operate from a single power supply. Operation from dual supplies is also possible if the difference between the two supplies is 2.7V to 18V. Each device features extremely high input impedance (typically greater than 1012Ω), which allows direct interface to high-impedance sources. The output are n-channel open-drain configurations and can be connected to achieve positive-logic wired-AND relationships. The capability of the TLC352 to operate from 2.7V supply makes this device an excellent for low-voltage battery applications.

The TLC352 has internal electrostatic discharge (ESD) protection circuits and is classified with a 2000V ESD rating. However, care must be exercised in handling this device as exposure to ESD can result in degradation of the device parametric performance.

The TLC352C is characterized for operation from 0°C to 70°C. The TLC352I is characterized for operation over the industrial temperature range of −40°C to 85°C.

  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TLC352IPW 구형
패키지 수량 | 캐리어 150 | TUBE
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.