TLE2062CP

활성

듀얼, 36V, 2MHz, 입력-V+ 연산 증폭기 | P | 8 | 0 to 70

다음과 동일: TLE2062CP.A 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
open-in-new 대체 보기
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 N/A for Pkg Type
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
패키지 | 핀 PDIP (P) | 8
작동 온도 범위(°C) 0 to 70
패키지 수량 | 캐리어 50 | TUBE

TLE2062의 주요 특징

  • Wide bandwidth: 1.1MHz GBW
  • Low supply current: 120µA/Ch (typical)
  • High output drive, specified into 100Ω loads
  • Lower noise floor than earlier generations of low-power BiFET

TLE2062에 대한 설명

The TLE206x is a family of high voltage (36V) FET-Input operational amplifiers. These devices offer good DC precision and AC performance. This includes low noise floor and high slew rate, making TLE206x family a flexible, general-performance amplifier. TLE206x are available in standard packages PDIP and SOIC.

The TLE206xM, TLE206xAM, TLE206xBM devices use the original design with JFET-input transistors and On-chip Zener trimming of offset voltage. The TLE206xM, TLE206xAM, TLE206xBM are available in CDIP, LCCC and CFP package.
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
맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.