TLE2142IDR

활성

듀얼 저잡음 고속 정밀 연산 증폭기 | D | 8 | -40 to 105

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: TLE2142IDR.A 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TLE2142ID 구형
패키지 수량 | 캐리어 75 | TUBE
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

품질 정보

등급 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
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
패키지 | 핀 SOIC (D) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 105
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R

TLE2142의 주요 특징

  • Low noise
    • 10Hz . . . 15nV/√ Hz
    • 1kHz . . . 10.5nV/√ Hz
  • Load capability: 10000pF
  • Short-circuit output current: 20mA (minimum)
  • Slew rate: 27V/µs (minimum)
  • High gain-bandwidth product: 5.9MHz
  • Low VIO: 500µV maximum at 25°C
  • Single or split supply: 4V to 44V
  • Fast settling time:
    • 340ns to 0.1%
    • 400ns to 0.01%
  • Saturation recovery: 150ns
  • Large output swing:
    • VCC− + 0.1V to VCC+ − 1V

TLE2142에 대한 설명

The TLE214x and TLE214xA devices are high-performance, internally compensated operational amplifiers built using Texas Instruments complementary bipolar Excalibur process. The TLE214xA is a tighter offset voltage grade of the TLE214x. Both are pin-compatible upgrades to standard industry products.

The design incorporates an input stage that simultaneously achieves low audio-band noise of 10.5nV/√ Hz with a 10Hz 1/f corner and symmetrical 40V/µs slew rate typically with loads up to 800pF. The resulting low distortion and high power bandwidth are important in high-fidelity audio applications. A fast settling time of 430ns to 0.1% of a 10V step with a 2kΩ/100pF load is useful in fast actuator/positioning drivers. Under similar test conditions, settling time to 0.01% is 640ns.

Both versions can also be used as comparators. Differential inputs of VCC± can be maintained without damage to the device. Open-loop propagation delay with TTL supply levels is typically 200ns. This gives a good indication as to output stage saturation recovery when the device is driven beyond the limits of recommended output swing.

Both the TLE214x and TLE214xA are available in a wide variety of packages, including both the industry-standard 8-pin small-outline version and chip form for high-density system applications. The C-suffix devices are characterized for operation from 0°C to 70°C, I-suffix devices from −40°C to 105°C, and M-suffix devices over the full military temperature range of −55°C to 125°C.

  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TLE2142ID 구형
패키지 수량 | 캐리어 75 | TUBE
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.