데이터 시트
TMUX4053-EP
-
VID V62/25616
-
EP (Enhanced Product) qualified for high-reliability applications
-
Supports defense and aerospace applications:
-
Controlled baseline
-
One fabrication site
-
One assembly and test site
-
Military temperature range: –55°C to +125°C TA
-
Extended product life cycle
-
Product traceability
-
- Single supply range: 5V to 24V
- Dual supply range: up to ±12V
- Low capacitance: 3pF
- Bidirectional signal path
- Rail-to-rail operation
- 1.8V logic compatible
- Break-before-make switching
- ESD protection HBM: 2000V
이 제품에 사용할 수 있는 세부 정보가 없습니다.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 데이터 시트 | TMUX405x-EP Enhanced Product 24V, 8:1, 1-Channel, 4:1, 2-Channel, and 2:1, 3-Channel Multiplexers with 1.8V Logic datasheet | PDF | HTML | 2026. 10. 6 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
평가 보드
16DYYPWEVM — SOT-23 THIN(DYY) 및 TSSOP(PW) 패키지용 테스트 보드
16DYYPWEVM 테스트 보드는 SOT-23 THIN(DYY) 및 TSSOP(PW) 패키지를 위한 이중 풋프린트를 제공합니다. 이 테스트 보드는 16핀 SOT-23 THIN(DYY) 및 TSSOP(PW) 패키지의 통합 회로를 빠르게 프로토타이핑 및 테스트하는 데 사용됩니다.
사용 설명서:
PDF
재고 있음
제한:
??asset.out-of-stock-ti_ko_KR??
이용할 수 없음
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| SOT-23-THN (DYY) | 16 | Ultra Librarian |