TPS62A208-Q1
- AEC-Q100 qualified for automotive applications
- Temperature grade 1: –40°C to +125°C TA
- Functional Safety-Capable
- Family of 8A, 10A, and 12A devices
- Input voltage range: 2.7V to 6V
- Output voltage from 0.4V to 3.3V with ±0.8% accuracy in PWM operation
- Switching frequency from 1.5MHz
to 4MHz
- External synchronization through the MODE/SYNC pin
- Fast transient response with COT
control
- Fixed switching frequency during steady-state operation
- 16 internal compensation settings to reduce output capacitance
- Low RDS(on) MOSFETS: 6.7mΩ and 3.5mΩ
- Minimum on-time of 25ns (maximum) at VIN = 5V
- Selectable FPWM mode through the MODE/SYNC pin
- Programmable spread spectrum clocking
- Precise enable input threshold
- Adjustable soft-start timings
- Active output discharge
- Power-good output with window comparator
- 3mm × 3mm QFN package with wettable flanks
이 제품에 사용할 수 있는 세부 정보가 없습니다.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 데이터 시트 | TPS62A2xx-Q1 2.7V to 6V Input, 8A, 10A, 12A Automotive Fast Transient Synchronous Step-Down Converters datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2026. 7. 30 | |
| 애플리케이션 노트 | How to Select Compensation Setting in TPS62A20x-Q1 and TPS62A21x-Q1 | PDF | HTML | 2026. 8. 4 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
평가 보드
TPS62A212EVM-059 — TPS62A2xx 평가 모듈
TPS62A212EVM-059는 사용자가 차량용 애플리케이션을 위한 TPS62A2xx-Q1 벅 컨버터의 작동과 기능을 쉽게 평가하고 테스트할 수 있도록 설계되었습니다. 이 EVM은 최대 12A의 출력 전류에서 0.8% 정확도로 2.7V~6.0V 입력 전압을 조정된 1.2V의 출력 전압으로 변환합니다.
재고 있음
제한:
??asset.out-of-stock-ti_ko_KR??
이용할 수 없음
설계 툴
TPS62A21X-Q1-DESIGN — TPS62A21X-Q1 design resources
TPS62A21X-Q1 full datasheet and design resources
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| WQFN-FCRLF (VAQ) | 18 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.