TPS650366-Q1
- Qualified for automotive applications
- AEC-Q100 qualified with following
results:
- Device operates from 4V to 35V input supply
- Device temperature grade 1: -40°C to +125°C
- Functional Safety -compliant
- Developed for functional safety applications
- Documentation available to aid ISO26262 and IEC61508 system design
- Systematic integrity up to ASIL-D
- Systematic integrity up to SIL-3
- Hardware integrity up to ASIL-B
- Hardware integrity up to SIL-2
- Under/overvoltage monitors with Built-In Self-Test
- Watchdog (trigger or Q&A), Error Signal Monitor
- Temperature warning and thermal shutdown
- Wide-VIN step-down converter BUCK1
- VIN range from 4V to 35V
- VOUT range from 3V to 5.5V
- Output current up to 2000mA
- 2.2MHz switching frequency
- Two Low-VIN step-down converters BUCK2,
BUCK3:
- VIN range from 3.0V to 5.5V
- VOUT range from 0.6V to 3.4V
- Output current up to 2700mA peak
- 2.2MHz or 4.4MHz switching frequency
- One low dropout (LDO) regulator:
- VIN range from 3.0V to 5.5V
- VOUT range from 1.8V to 3.4V
- Up to 300mA output current
- Low noise and high PSRR
- 3.5mm × 3.5mm 24-pin VQFN with wettable flanks
The TPS65036x-Q1 device is a highly integrated power management IC for automotive camera and radar modules and MCU power. This device combines three step-down converters and one low-dropout (LDO) regulator. The BUCK1 step-down converter has an input voltage range up to 35V. All converters can operate in a forced fixed-frequency PWM mode or an AutoPFM mode and support optional spread-spectrum modulation (SSM) for EMI reduction. The LDO can supply 300mA and operate with an input voltage range from 3V to 5.5V. The TPS65036x-Q1 support low power mode with control from pin or I2C.
The TPS65036x-Q1 is available in a 24-pin VQFN package (3.5mm × 3.5mm).
The specific orderable part numbers supported are as follows:
TPS65036xyyRAYRQ1where:
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 데이터 시트 | TPS65036x-Q1 Automotive Camera, Radar and MCU PMIC datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2024. 12. 5 | |
| 애플리케이션 노트 | Functional Safety Concept in On-Board Charger System | PDF | HTML | 2026. 1. 7 | ||
| 애플리케이션 노트 | PMIC Power Solution for F29 Series | 2025. 7. 2 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
LAUNCHXL-F29H85X — C2000™ 실시간 MCU F29H85x LaunchPad™ 개발 키트
LAUNCHXL-F29H85X는 텍사스 인스트루먼트 C2000™ 실시간 마이크로컨트롤러 시리즈의 F29H85x 장치를 위한 저비용 개발 보드입니다. LAUNCHXL-F29H85X는 F29H850TU 실시간 MCU(마이크로컨트롤러)를 기반으로 설계되었으며 제어, 아날로그 및 통신 주변 기기와 통합형 비휘발성 메모리가 특징입니다. LaunchPad™ 개발 키트에는 2개의 독립 BoosterPack XL 확장 커넥터(80핀), 전용 12비트/16비트 차동 ADC 헤더, PMIC, 클래식 CAN 및 CAN-FD를 모두 지원하는 온 보드 (...)
LP-AM261 — AM261x Arm® 기반 MCU 범용 LaunchPad™ 개발 키트
TPS650360EVM — TPS650360 평가 모듈
PMIC-RTOS-DRIVERS — 텍사스 인스트루먼트 전원 관리 IC용 RTOS 및 베어 메탈 드라이버
PMIC-RTOS-DRIVERS-SAFETY-DOCS — Functional Safety documentation for PMIC-RTOS-DRIVERS
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| VQFN-HR (RAY) | 24 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.