TPS7E71
- Input voltage range: 3.0V to 30V (32V max)
- Available output voltage options:
- Fixed: 1.8V to 12V
- Adjustable: 1.2V to 28V
- Output current: Up to 150mA
- ±1.2% accuracy across line, load and temperature
- Ultra-low IQ: 2.8µA at IOUT = 0mA
- Stable with 2.2µF or larger ceramic capacitors
- ESR range: 0Ω to 1Ω
- Dropout voltage: 450mV (typical) at 150mA
- High PSRR:
- 70dB at 1kHz
- 45dB at 100kHz
- Over-current, over-power and over-temperature limiting
- Package:
- 5-pin SOT-23 (DBV) [RθJA: 190.9°C/W]
- 6-pin WSON (DRV) [RθJA: 90.2°C/W]
- Operating junction temperature: –40°C to
+125°C
- Extended range, M version: –40°C to +150°C
The TPS7E71 low-dropout (LDO) linear voltage regulator is a low quiescent current device and supports a wide input voltage range of 3V to 30V. The wide output range is 1.2V to 28V for the adjustable configuration, 1.8V to 12V for the fixed configuration, and a load current of up to 150mA is supported. With only a 2.8µA quiescent current at no-load, the device is designed to power microcontrollers and other low-power loads for battery-powered applications.
The TPS7E71 supports very tight DC accuracy of ±1.2% over line, load, and temperature range. The device responds quickly to line and load transients. The low quiescent current (2.8µA typically) during regulation and controlled IQ even in dropout operation (12µA typically in no-load dropout) makes this device designed for battery-powered or always-on systems that require very little idle-state power dissipation.
The TPS7E71 supports a low dropout of typically 450mV at 150mA of load current. The device has a built-in protection mechanism for over-current, over-temperature, and over-power delivery for reliable operation of the LDO. The TPS7E71 is stable with an output capacitor range of 2.2µF to 100µF.
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 데이터 시트 | TPS7E71 150mA, 30V , 2.8μA Low IQ Low-Dropout Regulator datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2026. 10. 23 | |
| Product overview | Low IQ Low Dropout Regulators for Battery Powered Applications | PDF | HTML | 2026. 10. 22 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
MULTIPKGLDOEVM-823 — DBV, DRB, DRV 및 DQN 패키지용 범용 LDO 선형 전압 레귤레이터 평가 모듈
MULTIPKGLDOEVM-823 평가 모듈(EVM)을 사용하면 회로 애플리케이션에서 사용할 수 있는 몇 가지 일반적인 선형 레귤레이터 패키지의 작동과 성능을 평가할 수 있습니다. 이 특정 EVM 구성에는 사용자를 위한 DRB, DRV, DQN 및 DBV 풋프린트가 있으며 저손실(LDO) 레귤레이터를 납땜하고 평가할 수 있습니다.
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
| WSON (DRV) | 6 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.