TPS7H5101-SEP
- Total ionizing dose (TID) characterized up to 50krad(Si)
- Single-Event Effects (SEE)
characterized
- Single-event latchup (SEL), single-event burnout (SEB), and single-event gate rupture (SEGR) immune up to linear energy transfer (LET) = 43MeV-cm2/mg
- Single-event functional interrupt (SEFI) and single-event transient (SET) characterized up to LET = 43MeV-cm2/mg
- D-CAP+ control and droop regulation for optimal load response
- Single or dual phase operation with single device
- Support for DrMOS and GaN power stages
- 0.5V to 2.5V nominal output voltage
- ±1% reference voltage accuracy
- Differential remote sensing
- Configurable switching frequency from 200kHz to 800kHz
-
PMBus interface at
100kHz to support:
- ±10% voltage margining
- On and off command
- Packet error checking (PEC) for robust SET performance
- Available in military temperature range (–55°C to 125°C)
- Package is outgas tested per ASTM E595
The TPS7H5101 is a dual phase D-CAP+ buck controller. The controller is optimized for high current, point of load power delivery due to the advanced control features of the D-CAP+ architecture which support a fast transient response with low output capacitance and high efficiency. The output capacitance can further be minimized through both the use of droop regulation and by utilizing the configurable undershoot reduction (USR) feature.
Single or dual phase operation is possible with a single controller, thereby enabling power stage optimization for different current levels.
Multiple configuration options are possible with this controller. PMBus provides the option to enable or disable the controller along with dynamically change the output voltage ±10% (voltage margining). Additional features include differential remote sensing for accurate voltage regulation and configurable compensation for an optimized control loop.
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 데이터 시트 | TPS7H5101-SEP Radiation-Tolerant Dual Phase D-CAP+ Controller datasheet | PDF | HTML | 2026. 9. 18 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TPS7H5101EVM — TPS7H5101-SEP 평가 모듈
TPS7H5101-SEP 평가 모듈(EVM)은 낮은 출력 전압의 고전류 부하를 위한 2상 D-CAP+™ 벅 컨버터입니다. 컨트롤러는 부하 지점 전원 공급을 위해 0.8V에서 80A에 최적화되었으며 TPS7H6200-SEP 장치 두 개를 사용하여 전력 변환을 구현합니다. 이 EVM은 D-CAP+ 아키텍처의 고급 제어 기능을 사용하여 낮은 출력 커패시턴스와 높은 효율로 빠른 과도 응답을 지원합니다. 이 EVM은 또한 전압 강하 보상을 활용하여 훨씬 낮은 출력 커패시턴스를 지원함으로써 낮은 출력 전압 공차를 충족합니다.
TPS7H5101EVM-DOC-CERT — TPS7H5101EVM EU DoC(적합성 선언서)
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| TSSOP (DBT) | 30 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.