AC-Antriebsteuermodul

Blockschaltbild

Überblick

Unsere integrierten Schaltkreise und Referenzdesigns unterstützen Sie bei der Entwicklung von Wechselstrom- (AC-) Antriebssteuerungsmodulen für eine präzise, reibungslose und effiziente Steuerung von AC-Motoren. Echtzeitsteuerung, leistungsstarke Verarbeitung, präzise analoge Signalkette und robuste Transceiver unterstützen die Ausführung von Schnellsteuerungsalgorithmen und Feldkommunikationsprotokollen.

Designanforderungen

Wechselstrom-Antriebssteuerungsmodule erfordern häufig:

  • Sensor- und sensorlose Steuerungsalgorithmen für eine gleichmäßige Drehmoment- und Drehzahlregelung.
  • EMV-immune Schnittstellen mit kurzer Latenzzeit und geringem Bitfehler für zuverlässige Kommunikation.
  • Präzise analoge und schnelle digitale E/A zum Anbinden von Steuerungs- und Überwachungsausrüstung.
  • Hocheffiziente, sequenzierte und überwachte Spannungsschienen für zuverlässigen Betrieb.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Blockschaltbild

Finden Sie Produkte und Referenzdesigns für Ihr System.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 25
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Whitepaper High-voltage reinforced isolation: Definitions and test methodologies (Rev. A) PDF | HTML 12.05.2026
Anwendungshinweis How to Configure DP8386x for Ethernet Compliance Testing (Rev. D) PDF | HTML 08.04.2025
Technischer Artikel What is “real-time control” and why do you need it? PDF | HTML 06.04.2022
Anwendungshinweis Ethernet PHY Configuration Using MDIO for Industrial Applications (Rev. A) 07.05.2021
Whitepaper EtherNet/IP on TI's Sitara AM335x Processors (Rev. D) 28.07.2020
Whitepaper EtherCAT® on Sitara™ Processors (Rev. I) 28.07.2020
Whitepaper Piccolo™ C2000™ MCUs enable the next generation of low-cost, dual-axis servo dri (Rev. A) 13.07.2020
Whitepaper Simplify the integration of position sensors for industrial drive control system (Rev. A) 21.11.2019
Anwendungshinweis Low-Emission Designs With ISOW7841 Integrated Signal and Power Isolator (Rev. C) 26.02.2019
E-book C2000™ MCU DesignDRIVE Solutions for Industrial Motor Drives 27.11.2018
Technischer Artikel Functional safety for industrial motor drives PDF | HTML 07.09.2018
Whitepaper An inside look at industrial Ethernet communication protocols (Rev. B) 01.08.2018
Application brief How to Improve Speed and Reliability of Isolated Digital Inputs in Motor Drives 16.12.2017
Anwendungshinweis Design for State Grid Corporation of China RS-485 Standard – THVD1500 16.10.2017
Technischer Artikel Top design challenges in precise motor control for industrial robotics PDF | HTML 25.09.2017
Anwendungshinweis Signal Integrity vs. Transmission Rate and Cable Length for RS-485 Transceivers 29.08.2017
Whitepaper High precision in motor drive control enables industrial advances 23.05.2017
Whitepaper Fully integrated signal and power isolation – applications and benefits 10.02.2017
Technischer Artikel Know your electromagnetic compatibility requirements for designing industrial driv PDF | HTML 12.10.2016
Whitepaper Designing the Next Generation of Industrial Drive and Control Systems (Rev. A) 12.09.2016
Technischer Artikel EtherCAT and C2000™ MCUs - real-time communications meets real-time control PDF | HTML 09.09.2016
Anwendungshinweis DP83822 Energy Efficient Ethernet IEEE 802.3az 22.08.2016
Technischer Artikel Industrial drive control architectures: Part 3 PDF | HTML 12.04.2016
Technischer Artikel Industrial drive control architectures: Part 1 PDF | HTML 16.02.2016
Anwendungshinweis Sitara Evaluation Module (EVM) PROFIBUS Test Data 23.09.2013

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos