Füllstandsmessgeber

Blockschaltbild

Überblick

Unsere integrierten Schaltkreise und Referenzdesigns ermöglichen Ihnen, Füllstandmessumformer mit Sensoren zu bauen, die gesammelte Messdaten in eine grafische Darstellung elektrischer Spannungen umwandeln. Die Übertragung erfolgt über eine schleifengespeiste 4-20-mA-Schnittstelle, eine E/A-Anbindungsschnittstelle oder eine drahtlose Verbindung.

Designanforderungen

Füllstandmessgerät-Designs erfordern häufig:

  • Präzisions-Signalkette für Messungen.
  • Extrem niedriger Stromverbrauch
  • Multiprotokoll-Lösungen für industrielle Kommunikation und Schnittstellen.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Blockschaltbild

Finden Sie Produkte und Referenzdesigns für Ihr System.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 14
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Product overview Isolated Power Topologies for PLC I/O Modules and Other Low-Power Applications (Rev. A) PDF | HTML 20.08.2024
Application brief High-Performance 16-bit PWM to 4- to 20-mA DAC for Field Transmitters 26.03.2020
Application brief How to Isolate Two-Wire Loop-Powered Field Transmitters (Rev. B) 07.10.2019
E-book 11 Ways to Protect Your Power Path 03.07.2019
Technischer Artikel Staying on budget: How digital isolators are transforming field transmitters PDF | HTML 24.05.2019
Technischer Artikel Is your factory smarter than a fifth grader? PDF | HTML 28.09.2017
Technischer Artikel IO-Link: The backbone of the smart factory PDF | HTML 14.09.2017
Technischer Artikel Protecting field transmitters from surge transients PDF | HTML 08.09.2017
Whitepaper Fluid-level sensing using 77GHz millimeter wave 17.04.2017
Anwendungshinweis Understanding Eco-mode(TM) Operation 05.12.2016
Whitepaper Making factories smarter, more productive through predictive maintenance 02.11.2016
Analog Design Journal Low-EMI buck powers a multivariable sensor transmitter with BLE connectivity 24.10.2016
Technischer Artikel Powering smart sensor transmitters in industrial applications PDF | HTML 02.05.2016
Analog Design Journal Low-IQ synchronous buck converter enables intelligent field-sensor applications 26.04.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos