Mischmodul (AI, AO, DI, DO)

Blockschaltbild

Überblick

Unsere integrierten Schaltkreise und Referenzdesigns helfen Ihnen beim Aufbau eines Mischmoduls mit einer Kombination aus Analog-Eingang (AI), Analog-Ausgang (AO), Digital-Eingang (DI) und Digital-Ausgang (DO).

Designanforderungen

Designs für gemischte Module (AI, AO, DI, DO) haben oft die folgenden Anforderungen:

  • Hocheffiziente isolierte Stromversorgung mit erweiterten Schutz- und Diagnosefunktionen.
  • Präzise Signalketten für Eingangsfilterung.
  • Ansteuerleistung bei 24 V Nennspannung.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Blockschaltbild

Finden Sie Produkte und Referenzdesigns für Ihr System.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 4
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Product overview Isolated Power Topologies for PLC I/O Modules and Other Low-Power Applications (Rev. A) PDF | HTML 20.08.2024
Application brief 16-Bit 8-Channel PLC Analog Input Module with High Voltage (±150 V) Common Mode 27.04.2020
Analog Design Journal High-side current sources for industrial applications 12.03.2019
Application brief Protecting I/O modules from surge events 04.02.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos