Funktionssicherheitsmodul für Servoantrieb

Blockschaltbild

Überblick

Unsere integrierten Schaltkreise und Referenzdesigns unterstützen Sie bei der Entwicklung eines funktionalen Sicherheitsmoduls für Servoantriebe mit zuverlässiger Geschwindigkeits- und Positionsmessung in Kombination mit robustem digitalen E/A zur Implementierung verschiedener Funktionen gemäß IEC 61800-5-2. Unsere Produkte ermöglichen die Ausführung von Diagnosedeckung zur Erkennung einer Reihe von Fehlern, was dazu beiträgt, den sicheren Ausfallsanteil zu erhöhen.

Designanforderungen

Funktionale Sicherheitsmodule für Servoantriebe erfordern häufig:

  • Stromversorgungen, die mit einer Eingangsspannung von bis zu 60 V-DC-Eingangsspannung betrieben werden kann oder gegen diese geschützt sein können.
  • Redundante Multiprotokoll-Encoder-Schnittstellen und geschützte digitale Ein-/Ausgänge.
  • Prozessübergreifende Überwachung von Signalen und Ermöglichung von Einfehlersicherheit für die Hardware.
  • Selbstdiagnose von Schaltungen durch kontinuierliche Überwachung von Spannungsschienen und Temperatur.

Erweitern Sie die Möglichkeiten dieser Anwendung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Blockschaltbild

Finden Sie Produkte und Referenzdesigns für Ihr System.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 8
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Whitepaper Understanding failure modes in isolators (Rev. B) PDF | HTML 29.01.2024
Anwendungshinweis C2000™ Hardware Built-In Self-Test (Rev. A) PDF | HTML 28.09.2022
Weitere Dokumente Decentralized servo architecture webinar 01.03.2021
E-book Ein Techniker-Leitfaden für Industrieroboter-Designs Download English Version 25.03.2020
Informationen zur funktionalen Sicherheit The state of functional safety in Industry 4.0 27.11.2018
Informationen zur funktionalen Sicherheit Functional Safety: A tunable FMEDA for C2000™ MCUs 27.07.2018
Application brief How to Improve Speed and Reliability of Isolated Digital Inputs in Motor Drives 16.12.2017
Informationen zur funktionalen Sicherheit Enabling Functional Safety Using SafeTI Diagnostic Library 18.12.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos