Schaltanlagenautomatisierung

Produkte und Referenzdesigns

Schaltanlagenautomatisierung

Blockschaltbild

Überblick

Unsere integrierten Schaltkreise und Referenzdesigns helfen bei der Entwicklung eines Ökosystems zur Schaltanlagenautomatisierung mit Geräten, welche den Zustand von Netzressourcen überwachen, indem Strom-, Spannungs- und Statusdaten von verschiedenen Sensoren erfasst werden, um den optimalen Betrieb von Schaltanlagen zu gewährleisten.

Designanforderungen

Für die Schaltanlagenautomation sind häufig folgende Anforderungen erforderlich:

  • Simultane Spannungs- und Stromabtastung und geräteübergreifende Datensynchronisierung.
  • Hochpräzise Zeitstempel für die Datenkommunikation.
  • Echtzeitkommunikation mit Redundanz für eine Reihe von Industrieprotokollen.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Blockschaltbild

Finden Sie Produkte und Referenzdesigns für Ihr System.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 11
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Anwendungshinweis Expanding Analog Input Channels in Grid Applications (Using 16-Channel, 16-Bit, (Rev. A) 26.02.2021
Technischer Artikel Benefits of using Sub-1 GHz connectivity for grid asset monitoring, protection and PDF | HTML 28.05.2020
Technischer Artikel Overcoming Ethernet connectivity challenges on the power grid PDF | HTML 27.06.2019
Whitepaper Enabling and integrating wired & wireless technologies for grid interoperability 25.03.2019
Technischer Artikel Implementing Wi-Fi® connectivity for grid protection and control PDF | HTML 25.02.2019
Technischer Artikel Advantages of using nonisolated DC/DC power buck modules in DAQ applications PDF | HTML 15.01.2019
Whitepaper Moving from conventional to intelligent substations 13.12.2018
Technischer Artikel Enhancing DAQ performance for grid protection, control and monitoring equipment us PDF | HTML 11.12.2018
Technischer Artikel Covering wide analog input measurement for grid protection and control using 24-bi PDF | HTML 04.12.2018
Technischer Artikel Improving sensor DAQ performance using the PRU-ICSS for grid protection and contro PDF | HTML 09.10.2018
Technischer Artikel Interfacing multiple ADCs to a single processor for grid protection and control PDF | HTML 13.09.2018

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos