車載対応ヘッド・アップ・ディスプレイ (HUD) は、ドライバーの視線レベルで、ドライバーに情報を提示します。この結果、ドライバーは継続的に路面に注目すると同時に、速度や他の情報を確認することができます。HUD の画像は、フロント・ガラスの特定の領域に、またはドライバーとフロント・ガラスの間に設置した透明な面に投影することができます。より洗練された HUD を採用すると、道路に対して画像情報を重ね合わせる形で、ターンバイターン・ナビゲーションを実現できます。ターンとは右折 (ライト・ターニング)、左折 (レフト・ターニング)、U ターンのような進路変更、また拡大解釈すると、そのような進路変更を行う場所を意味します。つまり、交差点が近づくたびに、次に進むべき方向などの画像情報が、目に見えている道路に対して重ね合わせ表示されます。HUD が生成した情報は通常、クラスタから出力します。TI は、HUD ディスプレイの電力供給、接続、製作を行うためのテクノロジーを提供しています。
最新 HUD の設計要件:
タイトル | 種類 | サイズ (KB) | 日付 | 英語版 |
---|---|---|---|---|
53 KB | 15 Aug 2019 | |||
1.99 MB | 24 Jan 2019 | |||
103 KB | 15 Nov 2017 |
タイトル | 種類 | サイズ (MB) | 日付 | 英語版 |
---|---|---|---|---|
687 KB | 25 Mar 2019 | |||
2.64 MB | 22 Jul 2018 | |||
1.65 MB | 07 Jun 2017 |
技術的な質問と回答を豊富に掲載している TI の包括的なオンライン・ナレッジ・ベースは 24 時間 365 日ご利用になれます。
TI のエキスパートによる回答の検索
コミュニティ内のコンテンツは、個別の TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。
使用条件をご確認ください。
TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI のサポート・ページをご覧ください。