シングル ファンクション リレー

製品とリファレンス デザイン

シングル ファンクション リレー

ブロック図

概要

シングル ファンクション保護リレー (SFPR) は、時間制限付きの電流保護 (過電流または短絡)、電圧保護 (過電圧、低電圧、電圧の不均等)、周波数保護の各アプリケーションで使用されています。シングル ファンクション リレーまたはコンパクト リレーは、低電圧アプリケーションで使用されます。この種のリレーは DIN レールへのマウントが可能で、取り付け、動作、コミッショニングが容易です。AC と DC の広い電源電圧範囲に対応しているこの種のリレーは、ユニバーサル使用が可能です。コンパクト リレーは単相または 3 相リレーにできます。

シングル ファンクション保護リレーは ADC 内蔵マイコンを使用し、電気的パラメータを測定します。測定したパラメータを表示するための 7 セグメント LED または文字表示 LCD を実装済みです。負荷のステータスやシステムの他の機能を迅速に表示する目的で、複数の LED を実装済みです。障害条件が発生している状態で、負荷の接続を解除するために、1 個または 2 個のリレー出力を実装済みです。パラメータ設定を構成するために、フロント パネルに取り付けてあるキー、ロータリー スイッチ、またはポテンショメータを使用します。ネットワーク接続の目的で、MODBUS プロトコルに対応した RS-485 インターフェイスを実装済みです。

設計要件

  • 最新コンパクト リレー設計の活用方法:

  • アナログ入力信号のキャプチャと処理、および保護アルゴリズムの実装を目的とする、AFE と LED ドライブを搭載したマイコンのコスト、サイズ、性能の最適化。
  • AC と DC の広い入力電圧に対応して、効率を改善するのに役立つ電源設計。
  • ドライブの要件に応じて、リレー ドライバと 7 セグメント LED ドライバを使用可能。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

ブロック図

開発中のシステムに適した製品とリファレンス デザインを検索できます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
アプリケーション・ノート HVDC アーキテクチャと制御および保護向けの設計の概要 PDF | HTML PDF | HTML 2026/05/26
アプリケーション・ノート グリッド変電所通信向けの Sitara プロセッサ上による HSR/PRP ソリューション (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2026/02/06
アプリケーション・ノート Expanding Analog Input Channels in Grid Applications (Using 16-Channel, 16-Bit, (Rev. A) 2021/02/26
ホワイト・ペーパー Enabling and integrating wired & wireless technologies for grid interoperability 2019/03/25

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ