압력 트랜스미터

주요 블록 다이어그램

개요

TI의 집적 회로와 레퍼런스 설계를 이용하면 수집한 측정치를 전기적 표현으로 변환하는 센서가 장착된 압력 트랜스미터를 구축할 수 있습니다. 루프 전원 공급 4~20mA 인터페이스, IO-Link 인터페이스 또는 무선 연결을 통해 전송이 이루어집니다.

설계 요구 사항

압력 트랜스미터 설계에는 일반적으로 다음이 필요합니다.

  • 감지를 위한 정밀 신호 체인.
  • 초저 전류.
  • 다중 프로토콜 산업용 통신 및 인터페이스 솔루션.
기능 및 설계가 유사한 애플리케이션 찾아보기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주요 블록 다이어그램

시스템에 적합한 제품 및 레퍼런스 설계를 찾으십시오.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
13개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
Application brief How to Select Amplifiers for Pressure Transmitter Applications (Rev. B) PDF | HTML 2023. 2. 14
Application brief High-Performance 16-bit PWM to 4- to 20-mA DAC for Field Transmitters 2020. 3. 26
e북 11 Ways to Protect Your Power Path 2019. 7. 3
기술 문서 Staying on budget: How digital isolators are transforming field transmitters PDF | HTML 2019. 5. 24
기술 문서 Is your factory smarter than a fifth grader? PDF | HTML 2017. 9. 28
기술 문서 IO-Link: The backbone of the smart factory PDF | HTML 2017. 9. 14
기술 문서 Protecting field transmitters from surge transients PDF | HTML 2017. 9. 8
애플리케이션 노트 Understanding Eco-mode(TM) Operation 2016. 12. 5
백서 Making factories smarter, more productive through predictive maintenance 2016. 11. 2
아날로그 디자인 학술지 Low-EMI buck powers a multivariable sensor transmitter with BLE connectivity 2016. 10. 24
기술 문서 Powering smart sensor transmitters in industrial applications PDF | HTML 2016. 5. 2
아날로그 디자인 학술지 Low-IQ synchronous buck converter enables intelligent field-sensor applications 2016. 4. 26
애플리케이션 노트 Using the XTR115 with the PGA309 to Generate 4mA to 20mA Output (Rev. B) 2006. 4. 20

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.

동영상