ADC3642EVM

ADC3642-Evaluierungsmodul für rauscharmen Ultra-Low-Power-Zweikanal-ADC, 14 Bit, 25 GSPS

ADC3642EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Mit dem ADC3642-Evaluierungsmodul (EVM) kann die ADC3642-Familie von Highspeed-Analog-Digital-Wandlern (ADCs) ausgewertet werden. Das EVM ist mit dem ADC3642 bestückt, einem 14-Bit-ADC mit zwei Kanälen, 25 MSPS und serieller LVDS-Schnittstelle. Es ermöglicht die Auswertung von bis zu 25 MSPS sowie von Einzel- oder Dual-Channel-Geräten der 16-Bit-Familie.

Merkmale
  • AC-gekoppelter Analog-Eingang mit integriertem Balun oder DC-gekoppelte Option mit THS4541
  • Takterzeugung durch auf der Platine integrierten CDCE6214 oder eine externe Option
  • Stromversorgung über USB (5 V) und auf der Platine integrierte Leistungsregelung
  • FMC-Anschluss als Schnittstelle zu einer TI-Datenerfassungskarte oder einem FPGA-Entwicklungskit von Drittanbietern

  • ADC3642-Evaluierungsmodul
  • Mini-USB-Kabel
  • FPGA-Interposer-Karte (Zwischenschalter)
  • Stromkabel

Digitale Leistungsmonitore
INA226 Ultrapräziser i2c-Ausgangsstrom-/-Spannungs-/-Leistungsüberwacher mit 36 V, 16 Bit und Alarm

 

Highspeed-ADCs (≥ 10 MSPS)
ADC3542 Rauscharme Einkanal-ADC, 14-Bit, 25 MSPS mit extrem geringem Stromverbrauch und geringer Latenz ADC3641 Zweikanaliger, 14-Bit, 10 MSPS Analog-Digital-Wandler (ADC) mit geringem Rauschen und extrem geringe ADC3642 Zweikanaliger, 14-Bit, 25 MSPS Analog-Digital-Wandler (ADC) mit geringem Rauschen und extrem geringe

 

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TPS7A90 Rauscharmer, einstellb. 500-mA-Spannungsregler, PSRR hoch, extrem niedr. Dropout, hohe Genauigkeit

 

Taktgeneratoren
CDCE6214-Q1 Taktgenerator mit extrem geringem Stromverbrauch und Unterstützung für PCIe Gen 1-5 mit 2 Eingängen,

 

Voll differenzielle Verstärker
THS4541 Differenzieller Highspeed-E/A-Verstärker
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Wichtiger Hinweis
Veraltetes Tool

Dieses Tool ist veraltet und nicht mehr erhältlich.

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

ADC3642EVM — ADC3642-Evaluierungsmodul, 14 Bit, 25 MSPS

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

ADC3642EVM ADC3642-Evaluierungsmodul, 14 Bit, 25 MSPS

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
ADC3543EVM ADC354x – Evaluierungsmodul ADC3544EVM ADC3544 – Evaluierungsmodul ADC3642EVM ADC3642-Evaluierungsmodul für rauscharmen Ultra-Low-Power-Zweikanal-ADC, 14 Bit, 25 GSPS ADC3643EVM ADC3643-Evaluierungsmodul für den Dual-Kanal, 14-Bit, 65 MSPS, rauscharmer, Ultra-Low-Power-ADC ADC3644EVM ADC3644 – Evaluierungsmodul für zweikanalige rauscharme Ultra-Low-Power-ADCs, 14 Bit, 125 MSPS ADC3660EVM ADC3660 – Doppel-Evaluierungsmodul für rauscharme Ultra-Low-Power-ADCs, 16 Bit, 0,5–65 MSPS

ADC35xxEVM CMOS Interposer Design Files (Rev. A)

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 25.10.2024
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
ADC3543EVM ADC354x – Evaluierungsmodul ADC3544EVM ADC3544 – Evaluierungsmodul ADC3642EVM ADC3642-Evaluierungsmodul für rauscharmen Ultra-Low-Power-Zweikanal-ADC, 14 Bit, 25 GSPS ADC3643EVM ADC3643-Evaluierungsmodul für den Dual-Kanal, 14-Bit, 65 MSPS, rauscharmer, Ultra-Low-Power-ADC ADC3644EVM ADC3644 – Evaluierungsmodul für zweikanalige rauscharme Ultra-Low-Power-ADCs, 14 Bit, 125 MSPS ADC3660EVM ADC3660 – Doppel-Evaluierungsmodul für rauscharme Ultra-Low-Power-ADCs, 16 Bit, 0,5–65 MSPS
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

SBAC271 — ADC36xx-EVM-GUI

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
ADC3543EVM ADC354x – Evaluierungsmodul ADC3544EVM ADC3544 – Evaluierungsmodul ADC3642EVM ADC3642-Evaluierungsmodul für rauscharmen Ultra-Low-Power-Zweikanal-ADC, 14 Bit, 25 GSPS ADC3643EVM ADC3643-Evaluierungsmodul für den Dual-Kanal, 14-Bit, 65 MSPS, rauscharmer, Ultra-Low-Power-ADC ADC3644EVM ADC3644 – Evaluierungsmodul für zweikanalige rauscharme Ultra-Low-Power-ADCs, 14 Bit, 125 MSPS ADC3660EVM ADC3660 – Doppel-Evaluierungsmodul für rauscharme Ultra-Low-Power-ADCs, 16 Bit, 0,5–65 MSPS ADC3662EVM ADC3642 Evaluierungsmodul für rauscharmen, Zweikanal-ADC mit extrem niedrigem Stromverbrauch, 16 Bit ADC3663EVM ADC3663 – Zweikanal-Evaluierungsmodul für rauscharme Ultra-Low-Power-ADCs, 16 Bit, 65 MSPS ADC3664EVM ADC3664 – Doppel-EVM für energieeffizienten ADC m. SLVDS-Schnittstelle & hohem SNR, 14 Bit, 125 MSPS ADC3664EVMCVAL ADC3664-SP – Evaluierungsmodul ADC3683EVM ADC3683 – Zweikanal-Evaluierungsmodul für rauscharme Ultra-Low-Power-ADCs, 18 Bit, 65 MSPS ADC3683EVMCVAL ADC3683-SP – Evaluierungsmodul

SBAC271 ADC36xx-EVM-GUI

close
Version: 1.2.0
Veröffentlichungsdatum: 07.01.2026
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
ADC3543EVM ADC354x – Evaluierungsmodul ADC3544EVM ADC3544 – Evaluierungsmodul ADC3642EVM ADC3642-Evaluierungsmodul für rauscharmen Ultra-Low-Power-Zweikanal-ADC, 14 Bit, 25 GSPS ADC3643EVM ADC3643-Evaluierungsmodul für den Dual-Kanal, 14-Bit, 65 MSPS, rauscharmer, Ultra-Low-Power-ADC ADC3644EVM ADC3644 – Evaluierungsmodul für zweikanalige rauscharme Ultra-Low-Power-ADCs, 14 Bit, 125 MSPS ADC3660EVM ADC3660 – Doppel-Evaluierungsmodul für rauscharme Ultra-Low-Power-ADCs, 16 Bit, 0,5–65 MSPS ADC3662EVM ADC3642 Evaluierungsmodul für rauscharmen, Zweikanal-ADC mit extrem niedrigem Stromverbrauch, 16 Bit ADC3663EVM ADC3663 – Zweikanal-Evaluierungsmodul für rauscharme Ultra-Low-Power-ADCs, 16 Bit, 65 MSPS ADC3664EVM ADC3664 – Doppel-EVM für energieeffizienten ADC m. SLVDS-Schnittstelle & hohem SNR, 14 Bit, 125 MSPS ADC3664EVMCVAL ADC3664-SP – Evaluierungsmodul ADC3683EVM ADC3683 – Zweikanal-Evaluierungsmodul für rauscharme Ultra-Low-Power-ADCs, 18 Bit, 65 MSPS ADC3683EVMCVAL ADC3683-SP – Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

  • Adds support for SPI logging and simulation mode
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide ADC3660 and ADC364x Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 17.11.2025
Zertifikat ADC3642EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 13.12.2021
Anwendungshinweis High-Speed ADC: How to Properly Terminate Single-ended CMOS Digital Outputs 09.12.2020

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
TSWDC155EVM TSWDC155 Universal-Highspeed-Karte für die Mustererzeugung und Datenerfassung für Datenwandler

Software-Entwicklung

Support-Software
DATACONVERTERPRO-SW Highspeed-Datenwandler – Pro-Software

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos