ADC3662EVM

ADC3662EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Mit dem ADC3662-Evaluierungsmodul (EVM) kann die ADC3662-Familie von Highspeed-Analog-Digital-Wandlern (ADCs) ausgewertet werden. Das EVM ist mit dem ADC3662 bestückt, einem 16-Bit-ADC mit zwei Kanälen, 25 MSPS und serieller LVDS-Schnittstelle. Es ermöglicht die Auswertung von bis zu 25 MSPS sowie von Einzel- oder Dual-Channel-Geräten der 16-Bit-Familie.

Merkmale
  • AC-gekoppelter Analog-Eingang mit integriertem Balun oder DC-gekoppelte Option mit THS4541
  • Takterzeugung durch auf der Platine integrierten CDCE6214 oder eine externe Option
  • Stromversorgung über USB (5 V) und auf der Platine integrierte Leistungsregelung
  • FMC-Anschluss als Schnittstelle zu einer TI-Datenerfassungskarte oder einem FPGA-Entwicklungskit von Drittanbietern

  • ADC3662 EVM
  • Mini-USB-Kabel
  • FPGA-Interposer-Karte (Zwischenschalter)

Digitale Leistungsmonitore
INA226 — Ultrapräziser i2c-Ausgangsstrom-/-Spannungs-/-Leistungsüberwacher mit 36 V, 16 Bit und Alarm

 

Highspeed-ADCs (≥ 10 MSPS)
ADC3561 — Rauscharmer Einkanal-ADC, 16 Bit, 10 MSPS, mit extrem niedrigem Stromverbrauch, niedriger Latenz< ADC3562 — Rauscharmer Einkanal-ADC, 16 Bit, 25 MSPS, mit extrem niedrigem Stromverbrauch, niedriger Latenz< ADC3661 — Rauscharmer Zweikanal-ADC, 16 Bit, 10 MSPS, mit extrem geringem Stromverbrauch und geringer Laten ADC3662 — Rauscharmer Zweikanal-ADC, 16 Bit, 25 MSPS, mit extrem geringem Stromverbrauch und geringer Latenz

 

Voll differenzielle Verstärker
THS4541 — Differenzieller Highspeed-E/A-Verstärker
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Wichtiger Hinweis
Veraltetes Tool

ADC3662EVM ist veraltet und nicht mehr erhältlich.

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

ADC3662EVM — ADC3662 evaluation module for dual-channel, 16-bit, 25-MSPS, low-noise, ultra-low-power ADC

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

ADC3662EVM — ADC3662 evaluation module for dual-channel, 16-bit, 25-MSPS, low-noise, ultra-low-power ADC

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

SBAC271 — ADC36xx-EVM-GUI

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
ADC3543EVM — ADC354x – Evaluierungsmodul ADC3544EVM — ADC3544 – Evaluierungsmodul ADC3642EVM — ADC3642-Evaluierungsmodul für rauscharmen Ultra-Low-Power-Zweikanal-ADC, 14 Bit, 25 GSPS ADC3643EVM — ADC3643-Evaluierungsmodul für den Dual-Kanal, 14-Bit, 65 MSPS, rauscharmer, Ultra-Low-Power-ADC ADC3644EVM — ADC3644 – Evaluierungsmodul für zweikanalige rauscharme Ultra-Low-Power-ADCs, 14 Bit, 125 MSPS ADC3660EVM — ADC3660 – Doppel-Evaluierungsmodul für rauscharme Ultra-Low-Power-ADCs, 16 Bit, 0,5–65 MSPS ADC3662EVM — ADC3642 Evaluierungsmodul für rauscharmen, Zweikanal-ADC mit extrem niedrigem Stromverbrauch, 16 Bit ADC3663EVM — ADC3663 – Zweikanal-Evaluierungsmodul für rauscharme Ultra-Low-Power-ADCs, 16 Bit, 65 MSPS ADC3664EVM — ADC3664 – Doppel-EVM für energieeffizienten ADC m. SLVDS-Schnittstelle & hohem SNR, 14 Bit, 125 MSPS ADC3664EVMCVAL — ADC3664-SP – Evaluierungsmodul ADC3683EVM — ADC3683 – Zweikanal-Evaluierungsmodul für rauscharme Ultra-Low-Power-ADCs, 18 Bit, 65 MSPS ADC3683EVMCVAL — ADC3683-SP – Evaluierungsmodul

SBAC271 — ADC36xx-EVM-GUI

close
Version: 1.2.0
Veröffentlichungsdatum: 07.01.2026
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
ADC3543EVM — ADC354x – Evaluierungsmodul ADC3544EVM — ADC3544 – Evaluierungsmodul ADC3642EVM — ADC3642-Evaluierungsmodul für rauscharmen Ultra-Low-Power-Zweikanal-ADC, 14 Bit, 25 GSPS ADC3643EVM — ADC3643-Evaluierungsmodul für den Dual-Kanal, 14-Bit, 65 MSPS, rauscharmer, Ultra-Low-Power-ADC ADC3644EVM — ADC3644 – Evaluierungsmodul für zweikanalige rauscharme Ultra-Low-Power-ADCs, 14 Bit, 125 MSPS ADC3660EVM — ADC3660 – Doppel-Evaluierungsmodul für rauscharme Ultra-Low-Power-ADCs, 16 Bit, 0,5–65 MSPS ADC3662EVM — ADC3642 Evaluierungsmodul für rauscharmen, Zweikanal-ADC mit extrem niedrigem Stromverbrauch, 16 Bit ADC3663EVM — ADC3663 – Zweikanal-Evaluierungsmodul für rauscharme Ultra-Low-Power-ADCs, 16 Bit, 65 MSPS ADC3664EVM — ADC3664 – Doppel-EVM für energieeffizienten ADC m. SLVDS-Schnittstelle & hohem SNR, 14 Bit, 125 MSPS ADC3664EVMCVAL — ADC3664-SP – Evaluierungsmodul ADC3683EVM — ADC3683 – Zweikanal-Evaluierungsmodul für rauscharme Ultra-Low-Power-ADCs, 18 Bit, 65 MSPS ADC3683EVMCVAL — ADC3683-SP – Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

  • Adds support for SPI logging and simulation mode
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide ADC36xx Evaluation Module (Rev. B) PDF | HTML 22.10.2025
Zertifikat ADC3663EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 05.05.2025
Zertifikat ADC3662EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 10.12.2021

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
TSWDC155EVM — TSWDC155 Universal-Highspeed-Karte für die Mustererzeugung und Datenerfassung für Datenwandler

Software-Entwicklung

Support-Software
DATACONVERTERPRO-SW — Highspeed-Datenwandler – Pro-Software

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos