ADC3664EVM

ADC3664EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das ADC3664-EVM wurde entwickelt, um die ADC3664-Produktfamilie von Hochgeschwindigkeits-Analog-Digital-Wandlern (ADCs) zu evaluieren. Das EVM ist mit dem ADC3664 bestückt, einem Zweikanal-ADC mit serieller LVDS-Schnittstelle, 16 Bit und 125 MSPS, und ermöglicht die Evaluierung von Ein- oder Zweikanal-Bausteinen der 14-Bit-Bausteinfamilie.

Merkmale
  • Unsymmetrische und Differenzialoptionen für AC-gekoppelten Analogeingang mit auf der Platine integriertem Balun
  • Unsymmetrische und differenzielle Optionen für Abtasttakteingang
  • Stromversorgung über einen externen 12-V-Anschluss und auf der Platine integrierte Leistungsregelung
  • Flexible, schaltergesteuerte ADC-Konfiguration über USB-C-Verbindung oder FMC-Anschluss
  • FMC-Anschluss als Schnittstelle zu einer TI-Datenerfassungskarte oder einem FPGA-Entwicklungskit von Drittanbietern

  • ADC3664-EVM
  • Mini-USB-Kabel
  • FPGA-Interposer-Karte (Zwischenschalter)

Digitale Leistungsmonitore
INA226 — Ultrapräziser i2c-Ausgangsstrom-/-Spannungs-/-Leistungsüberwacher mit 36 V, 16 Bit und Alarm

 

Highspeed-ADCs (≥ 10 MSPS)
ADC3664 — Zweikanal-ADC mit 14 Bit, 125 MSPS, hohem SNR und geringem Stromverbrauch mit SLVDS-Schnittstelle ADC3664-EP — Optimiertes Produkt, energieeffizienter Zweikanal-ADC mit 14 Bit, 125 MSPS ADC3664-SEP — Strahlungstoleranter 14-Bit-Zweikanal-ADC mit 30 krad, 125 MSPS

 

Voll differenzielle Verstärker
THS4541 — Differenzieller Highspeed-E/A-Verstärker
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

ADC3664EVM — ADC3664 dual, 14-bit, 125-MSPS, high-SNR, low-power ADC with SLVDS interface evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

ADC3664EVM — ADC3664 dual, 14-bit, 125-MSPS, high-SNR, low-power ADC with SLVDS interface evaluation module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

SBAC271 — ADC36xx-EVM-GUI

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
ADC3543EVM — ADC354x – Evaluierungsmodul ADC3544EVM — ADC3544 – Evaluierungsmodul ADC3642EVM — ADC3642-Evaluierungsmodul für rauscharmen Ultra-Low-Power-Zweikanal-ADC, 14 Bit, 25 GSPS ADC3643EVM — ADC3643-Evaluierungsmodul für den Dual-Kanal, 14-Bit, 65 MSPS, rauscharmer, Ultra-Low-Power-ADC ADC3644EVM — ADC3644 – Evaluierungsmodul für zweikanalige rauscharme Ultra-Low-Power-ADCs, 14 Bit, 125 MSPS ADC3660EVM — ADC3660 – Doppel-Evaluierungsmodul für rauscharme Ultra-Low-Power-ADCs, 16 Bit, 0,5–65 MSPS ADC3662EVM — ADC3642 Evaluierungsmodul für rauscharmen, Zweikanal-ADC mit extrem niedrigem Stromverbrauch, 16 Bit ADC3663EVM — ADC3663 – Zweikanal-Evaluierungsmodul für rauscharme Ultra-Low-Power-ADCs, 16 Bit, 65 MSPS ADC3664EVM — ADC3664 – Doppel-EVM für energieeffizienten ADC m. SLVDS-Schnittstelle & hohem SNR, 14 Bit, 125 MSPS ADC3664EVMCVAL — ADC3664-SP – Evaluierungsmodul ADC3683EVM — ADC3683 – Zweikanal-Evaluierungsmodul für rauscharme Ultra-Low-Power-ADCs, 18 Bit, 65 MSPS ADC3683EVMCVAL — ADC3683-SP – Evaluierungsmodul

SBAC271 — ADC36xx-EVM-GUI

close
Version: 1.2.0
Veröffentlichungsdatum: 07.01.2026
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
ADC3543EVM — ADC354x – Evaluierungsmodul ADC3544EVM — ADC3544 – Evaluierungsmodul ADC3642EVM — ADC3642-Evaluierungsmodul für rauscharmen Ultra-Low-Power-Zweikanal-ADC, 14 Bit, 25 GSPS ADC3643EVM — ADC3643-Evaluierungsmodul für den Dual-Kanal, 14-Bit, 65 MSPS, rauscharmer, Ultra-Low-Power-ADC ADC3644EVM — ADC3644 – Evaluierungsmodul für zweikanalige rauscharme Ultra-Low-Power-ADCs, 14 Bit, 125 MSPS ADC3660EVM — ADC3660 – Doppel-Evaluierungsmodul für rauscharme Ultra-Low-Power-ADCs, 16 Bit, 0,5–65 MSPS ADC3662EVM — ADC3642 Evaluierungsmodul für rauscharmen, Zweikanal-ADC mit extrem niedrigem Stromverbrauch, 16 Bit ADC3663EVM — ADC3663 – Zweikanal-Evaluierungsmodul für rauscharme Ultra-Low-Power-ADCs, 16 Bit, 65 MSPS ADC3664EVM — ADC3664 – Doppel-EVM für energieeffizienten ADC m. SLVDS-Schnittstelle & hohem SNR, 14 Bit, 125 MSPS ADC3664EVMCVAL — ADC3664-SP – Evaluierungsmodul ADC3683EVM — ADC3683 – Zweikanal-Evaluierungsmodul für rauscharme Ultra-Low-Power-ADCs, 18 Bit, 65 MSPS ADC3683EVMCVAL — ADC3683-SP – Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

  • Adds support for SPI logging and simulation mode
Support-Software

SBAC273 — HSDC Pro ADC36XXEVM Patch

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
ADC3643EVM — ADC3643-Evaluierungsmodul für den Dual-Kanal, 14-Bit, 65 MSPS, rauscharmer, Ultra-Low-Power-ADC ADC3660EVM — ADC3660 – Doppel-Evaluierungsmodul für rauscharme Ultra-Low-Power-ADCs, 16 Bit, 0,5–65 MSPS ADC3664EVM — ADC3664 – Doppel-EVM für energieeffizienten ADC m. SLVDS-Schnittstelle & hohem SNR, 14 Bit, 125 MSPS

SBAC273 — HSDC Pro ADC36XXEVM Patch

close
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 02.11.2020
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
ADC3643EVM — ADC3643-Evaluierungsmodul für den Dual-Kanal, 14-Bit, 65 MSPS, rauscharmer, Ultra-Low-Power-ADC ADC3660EVM — ADC3660 – Doppel-Evaluierungsmodul für rauscharme Ultra-Low-Power-ADCs, 16 Bit, 0,5–65 MSPS ADC3664EVM — ADC3664 – Doppel-EVM für energieeffizienten ADC m. SLVDS-Schnittstelle & hohem SNR, 14 Bit, 125 MSPS

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sbac273 or www.ti.com/lit/xx/sbac273/sbac273.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SBAC273. Please update any bookmarks accordingly.
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Designdateien

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide ADC36xx Evaluation Module (Rev. B) PDF | HTML 22.10.2025
Zertifikat ADC3664EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 05.05.2025
Zertifikat ADC3663EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 05.05.2025

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
TSWDC155EVM — TSWDC155 Universal-Highspeed-Karte für die Mustererzeugung und Datenerfassung für Datenwandler

Software-Entwicklung

Support-Software
DATACONVERTERPRO-SW — Highspeed-Datenwandler – Pro-Software

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos