ADC3683EVM

ADC3683 – Zweikanal-Evaluierungsmodul für rauscharme Ultra-Low-Power-ADCs, 18 Bit, 65 MSPS

ADC3683EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Mit dem Evaluierungsmodul (EVM) ADC3683 kann die ADC3683-Familie von Hochgeschwindigkeits-Analog-Digital-Wandlern (ADCs) ausgewertet werden. Das EVM ist mit dem ADC3683 bestückt, einem Zweikanal-ADC mit serieller LVDS-Schnittstelle, 18 Bit und 65 MSPS, und ermöglicht die Evaluierung von Ein- oder Zweikanal-Bausteinen der 18-Bit-Bausteinfamilie.

Merkmale
  • Unsymmetrische und Differenzialoptionen für AC-gekoppelten Analogeingang mit auf der Platine integriertem Balun
  • Unsymmetrische und differenzielle Optionen für Abtasttakteingang
  • Stromversorgung über einen externen 12-V-Anschluss und auf der Platine integrierte Leistungsregelung
  • Flexible, schaltergesteuerte ADC-Konfiguration über USB-C-Verbindung oder FMC-Anschluss
  • FMC-Anschluss als Schnittstelle zu einer TI-Datenerfassungskarte oder einem FPGA-Entwicklungskit von Drittanbietern

  • ADC3683-EVM
  • Mini-USB-Kabel
  • FPGA-Interposer-Karte (Zwischenschalter)

Digitale Leistungsmonitore
INA226 Ultrapräziser i2c-Ausgangsstrom-/-Spannungs-/-Leistungsüberwacher mit 36 V, 16 Bit und Alarm

 

Highspeed-ADCs (≥ 10 MSPS)
ADC3581 Rauscharmer Einkanal-ADC, 18 Bit, 10 MSPS, mit extrem geringem Stromverbrauch, geringer Latenz ADC3582 Rauscharmer Einkanal-ADC, 18 Bit, 25 MSPS, mit extrem geringem Stromverbrauch, geringer Latenz ADC3583 Rauscharmer Zweikanal-ADC, 18 Bit, 65 MSPS, mit extrem geringem Stromverbrauch, geringer Latenz ADC3681 Rauscharmer Zweikanal-ADC, 18 Bit, 10 MSPS, mit extrem niedrigem Stromverbrauch und niedriger Lat ADC3682 Rauscharmer Zweikanal-ADC, 18 Bit, 25 MSPS, mit extrem geringem Stromverbrauch und geringer Latenz ADC3683 Rauscharmer Zweikanal-ADC, 18 Bit, 65 MSPS, mit extrem geringem Stromverbrauch und geringer Latenz ADC3683-EP Optimiertes Produkt, energieeffizienter Zweikanal mit 18 Bit, 65 MSPS ADC3683-SEP Radiation-tolerant, 30krad, 18 bit, 65MSPS, dual channel low power ADC

 

Taktgeneratoren
CDCE6214-Q1 Taktgenerator mit extrem geringem Stromverbrauch und Unterstützung für PCIe Gen 1-5 mit 2 Eingängen,

 

Voll differenzielle Verstärker
THS4541 Differenzieller Highspeed-E/A-Verstärker
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

ADC3683EVM — ADC3683 dual-channel, 18-bit, 65-MSPS, low-noise, ultra-low-power ADC evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

ADC3683EVM ADC3683 dual-channel, 18-bit, 65-MSPS, low-noise, ultra-low-power ADC evaluation module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

SBAC271 — ADC36xx-EVM-GUI

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
ADC3543EVM ADC354x – Evaluierungsmodul ADC3544EVM ADC3544 – Evaluierungsmodul ADC3642EVM ADC3642-Evaluierungsmodul für rauscharmen Ultra-Low-Power-Zweikanal-ADC, 14 Bit, 25 GSPS ADC3643EVM ADC3643-Evaluierungsmodul für den Dual-Kanal, 14-Bit, 65 MSPS, rauscharmer, Ultra-Low-Power-ADC ADC3644EVM ADC3644 – Evaluierungsmodul für zweikanalige rauscharme Ultra-Low-Power-ADCs, 14 Bit, 125 MSPS ADC3660EVM ADC3660 – Doppel-Evaluierungsmodul für rauscharme Ultra-Low-Power-ADCs, 16 Bit, 0,5–65 MSPS ADC3662EVM ADC3642 Evaluierungsmodul für rauscharmen, Zweikanal-ADC mit extrem niedrigem Stromverbrauch, 16 Bit ADC3663EVM ADC3663 – Zweikanal-Evaluierungsmodul für rauscharme Ultra-Low-Power-ADCs, 16 Bit, 65 MSPS ADC3664EVM ADC3664 – Doppel-EVM für energieeffizienten ADC m. SLVDS-Schnittstelle & hohem SNR, 14 Bit, 125 MSPS ADC3664EVMCVAL ADC3664-SP – Evaluierungsmodul ADC3683EVM ADC3683 – Zweikanal-Evaluierungsmodul für rauscharme Ultra-Low-Power-ADCs, 18 Bit, 65 MSPS ADC3683EVMCVAL ADC3683-SP – Evaluierungsmodul

SBAC271 ADC36xx-EVM-GUI

close
Version: 1.2.0
Veröffentlichungsdatum: 07.01.2026
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
ADC3543EVM ADC354x – Evaluierungsmodul ADC3544EVM ADC3544 – Evaluierungsmodul ADC3642EVM ADC3642-Evaluierungsmodul für rauscharmen Ultra-Low-Power-Zweikanal-ADC, 14 Bit, 25 GSPS ADC3643EVM ADC3643-Evaluierungsmodul für den Dual-Kanal, 14-Bit, 65 MSPS, rauscharmer, Ultra-Low-Power-ADC ADC3644EVM ADC3644 – Evaluierungsmodul für zweikanalige rauscharme Ultra-Low-Power-ADCs, 14 Bit, 125 MSPS ADC3660EVM ADC3660 – Doppel-Evaluierungsmodul für rauscharme Ultra-Low-Power-ADCs, 16 Bit, 0,5–65 MSPS ADC3662EVM ADC3642 Evaluierungsmodul für rauscharmen, Zweikanal-ADC mit extrem niedrigem Stromverbrauch, 16 Bit ADC3663EVM ADC3663 – Zweikanal-Evaluierungsmodul für rauscharme Ultra-Low-Power-ADCs, 16 Bit, 65 MSPS ADC3664EVM ADC3664 – Doppel-EVM für energieeffizienten ADC m. SLVDS-Schnittstelle & hohem SNR, 14 Bit, 125 MSPS ADC3664EVMCVAL ADC3664-SP – Evaluierungsmodul ADC3683EVM ADC3683 – Zweikanal-Evaluierungsmodul für rauscharme Ultra-Low-Power-ADCs, 18 Bit, 65 MSPS ADC3683EVMCVAL ADC3683-SP – Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

  • Adds support for SPI logging and simulation mode
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Designdateien

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 4
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide ADC36xx Evaluation Module (Rev. B) PDF | HTML 22.10.2025
Zertifikat ADC3683EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 05.05.2025
Zertifikat ADC3663EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 05.05.2025
Zertifikat ADC3683EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 23.12.2020

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
TSWDC155EVM TSWDC155 Universal-Highspeed-Karte für die Mustererzeugung und Datenerfassung für Datenwandler

Software-Entwicklung

Support-Software
DATACONVERTERPRO-SW Highspeed-Datenwandler – Pro-Software

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos