ADC3663EVM

ADC3663EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das ADC3663-EVM wurde entwickelt, um die ADC3663-Familie von Hochgeschwindigkeits-Analog-Digital-Wandlern (ADCs) auszuwerten. Das EVM ist mit dem ADC3663 bestückt, einem Zweikanal-ADC mit serieller LVDS-Schnittstelle, 16 Bit und 65 MSPS, und ermöglicht die Evaluierung von Ein- oder Zweikanal-Bausteinen der 16-Bit-Bausteinfamilie.

Merkmale
  • Unsymmetrische und Differenzialoptionen für AC-gekoppelten Analogeingang mit auf der Platine integriertem Balun
  • Unsymmetrische und differenzielle Optionen für Abtasttakteingang
  • Stromversorgung über einen externen 12-V-Anschluss und auf der Platine integrierte Leistungsregelung
  • Flexible, schaltergesteuerte ADC-Konfiguration über USB-C-Verbindung oder FMC-Anschluss
  • FMC-Anschluss als Schnittstelle zu einer TI-Datenerfassungskarte oder einem FPGA-Entwicklungskit von Drittanbietern

  • ADC3663-EVM
  • Mini-USB-Kabel
  • FPGA-Interposer-Karte (Zwischenschalter)

Digitale Leistungsmonitore
INA226 — Ultrapräziser i2c-Ausgangsstrom-/-Spannungs-/-Leistungsüberwacher mit 36 V, 16 Bit und Alarm

 

Highspeed-ADCs (≥ 10 MSPS)
ADC3563 — Rauscharmer Zweikanal-ADC, 16 Bit, 65 MSPS, mit extrem geringem Stromverbrauch, geringer Latenz ADC3663 — Rauscharmer Zweikanal-ADC, 16 Bit, 65 MSPS, mit extrem geringem Stromverbrauch und geringer Latenz

 

Voll differenzielle Verstärker
THS4541 — Differenzieller Highspeed-E/A-Verstärker
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

ADC3663EVM — ADC3663 dual-channel, 16-bit, 65-MSPS, low-noise, ultra-low-power ADC evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

ADC3663EVM — ADC3663 dual-channel, 16-bit, 65-MSPS, low-noise, ultra-low-power ADC evaluation module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

SBAC271 — ADC36xx-EVM-GUI

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
ADC3543EVM — ADC354x – Evaluierungsmodul ADC3544EVM — ADC3544 – Evaluierungsmodul ADC3642EVM — ADC3642-Evaluierungsmodul für rauscharmen Ultra-Low-Power-Zweikanal-ADC, 14 Bit, 25 GSPS ADC3643EVM — ADC3643-Evaluierungsmodul für den Dual-Kanal, 14-Bit, 65 MSPS, rauscharmer, Ultra-Low-Power-ADC ADC3644EVM — ADC3644 – Evaluierungsmodul für zweikanalige rauscharme Ultra-Low-Power-ADCs, 14 Bit, 125 MSPS ADC3660EVM — ADC3660 – Doppel-Evaluierungsmodul für rauscharme Ultra-Low-Power-ADCs, 16 Bit, 0,5–65 MSPS ADC3662EVM — ADC3642 Evaluierungsmodul für rauscharmen, Zweikanal-ADC mit extrem niedrigem Stromverbrauch, 16 Bit ADC3663EVM — ADC3663 – Zweikanal-Evaluierungsmodul für rauscharme Ultra-Low-Power-ADCs, 16 Bit, 65 MSPS ADC3664EVM — ADC3664 – Doppel-EVM für energieeffizienten ADC m. SLVDS-Schnittstelle & hohem SNR, 14 Bit, 125 MSPS ADC3664EVMCVAL — ADC3664-SP – Evaluierungsmodul ADC3683EVM — ADC3683 – Zweikanal-Evaluierungsmodul für rauscharme Ultra-Low-Power-ADCs, 18 Bit, 65 MSPS ADC3683EVMCVAL — ADC3683-SP – Evaluierungsmodul

SBAC271 — ADC36xx-EVM-GUI

close
Version: 1.2.0
Veröffentlichungsdatum: 07.01.2026
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
ADC3543EVM — ADC354x – Evaluierungsmodul ADC3544EVM — ADC3544 – Evaluierungsmodul ADC3642EVM — ADC3642-Evaluierungsmodul für rauscharmen Ultra-Low-Power-Zweikanal-ADC, 14 Bit, 25 GSPS ADC3643EVM — ADC3643-Evaluierungsmodul für den Dual-Kanal, 14-Bit, 65 MSPS, rauscharmer, Ultra-Low-Power-ADC ADC3644EVM — ADC3644 – Evaluierungsmodul für zweikanalige rauscharme Ultra-Low-Power-ADCs, 14 Bit, 125 MSPS ADC3660EVM — ADC3660 – Doppel-Evaluierungsmodul für rauscharme Ultra-Low-Power-ADCs, 16 Bit, 0,5–65 MSPS ADC3662EVM — ADC3642 Evaluierungsmodul für rauscharmen, Zweikanal-ADC mit extrem niedrigem Stromverbrauch, 16 Bit ADC3663EVM — ADC3663 – Zweikanal-Evaluierungsmodul für rauscharme Ultra-Low-Power-ADCs, 16 Bit, 65 MSPS ADC3664EVM — ADC3664 – Doppel-EVM für energieeffizienten ADC m. SLVDS-Schnittstelle & hohem SNR, 14 Bit, 125 MSPS ADC3664EVMCVAL — ADC3664-SP – Evaluierungsmodul ADC3683EVM — ADC3683 – Zweikanal-Evaluierungsmodul für rauscharme Ultra-Low-Power-ADCs, 18 Bit, 65 MSPS ADC3683EVMCVAL — ADC3683-SP – Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

  • Adds support for SPI logging and simulation mode
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
* EVM User's guide ADC36xx Evaluation Module (Rev. B) PDF | HTML 22.10.2025
Zertifikat ADC3663EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 05.05.2025

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
TSWDC155EVM — TSWDC155 Universal-Highspeed-Karte für die Mustererzeugung und Datenerfassung für Datenwandler

Software-Entwicklung

Support-Software
DATACONVERTERPRO-SW — Highspeed-Datenwandler – Pro-Software

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos