BOOST-ADS7042

BOOST-ADS7042

Jetzt bestellen

Überblick

Das ADS7042-Ultra-Low-Power-Datenerfassungs-BoosterPack ist ein eigenständiges System, das analoge Sensordaten mit dem ADS7042-Analog-Digital-Wandler von TI mit Iterationsregister in digitale SPI-Daten umwandelt.  Dieses BoosterPack wurde so entwickelt, dass es mit dem LaunchPad™-Ökosystem von TI kompatibel ist, um ein komplettes Datenerfassungssystem vom analogen Sensoreingang entweder über den auf der Platine integrierten Umgebungslichtsensor oder die SMA-Eingangsbuchse zur digitalen Datenausgabe über UART über den USB-Port am LaunchPad zu ermöglichen.  Die softwareunterstützten LaunchPads sind im Abschnitt „Jetzt bestellen“ unten aufgeführt.  Weitere Informationen über das komplette Portfolio an Präzisions-SAR-ADCs finden Sie unter www.ti.com/precisionadc.

Weitere Informationen zu einem Hochleistungs-Demokit basierend auf dem ADS7042-ADC finden Sie unter ADS7042-Leistungs-Demokit.

Merkmale
  • Entwickelt unter Verwendung des Präzisions-Analog-Digital-Wandlers ADS7042, des Präzisions-ADC-Treibers OPA316 und der Präzisionsspannungsreferenz REF3330
  • Stromverbrauch des ADS7042-ADC im Nanowatt-Bereich bei Abtastung von 1 KSPS
  • ADC-Abtastraten zwischen 1 KSPS und 1 MSPS
  • SMA-Buchse für optionalen externen analogen Signaleingang
  • Benutzerprogrammierbare Drucktaste und LEDs
  • Auf der Platine integrierter Umgebungslichtsensor
Präzisions-ADCs
ADS7040 — Ultrakleiner, Ultra-Low-Power-SAR-ADC, 8 Bit, 1 MSPS, einseitig geerdet ADS7041 — Extrem kleiner SAR ADC, 10 Bit, 1 MSPS, unsymmetrisch mit extrem geringem Stromverbrauch ADS7042 — 12-Bit 1MSPS Ultra-Low-Power Ultra-Small-Size SAR ADC mit SPI-Schnittstelle ADS7043 — Extrem kleiner SAR-ADC mit extrem geringem Stromverbrauch |12 Bit | 1 MSPS | Pseudodifferenziell ADS7044 — Extrem kleiner SAR-ADC mit extrem geringem Stromverbrauch | 12 Bit | 1 MSPS | Vollständig Differenzi

 

Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)
OPA378 — Rauscharmer 900-kHz-RRIO-Präzisions-Operationsverstärker, Nulldrift-Serie

 

Universal-Operationsverstärker
OPA316 — Einfacher, rauscharmer (11 nV/√Hz) RRIO-Operationsverstärker, 5,5 V, 10 MHz, 50-mA-Ausgangsstrom
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Entdecken Sie unsere Hardware- und Software-Pakete sowie Dokumentation

HARDWARE- UND SOFTWARE-PAKET

Evaluate with ADS7042

Paket ansehen

Evaluate with ADS7042

close
Start evaluating with the hardware, software, and key documentation that you will need to evaluate the ADS7042.
Evaluierungsplatine

BOOST-ADS7042 — ADS7042 Ultra-Low Power Data Acquisition BoosterPack

Required
Wozu benötige ich dies? This evaluation module allows you to quickly evaluate analog performance and functionality for the ADS7042.
Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BOOST-ADS7042 — ADS7042 Ultra-Low Power Data Acquisition BoosterPack

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Entwicklungskit

MSP-EXP430FR4133 — MSP430FR4133 LaunchPad Development Kit

Required if
Using motherboard for data capture and communicating to GUI.
Wozu benötige ich dies? The MSP430FR4133 LaunchPad™ development kit acts as a data capture card which allows you to connect directly to the ADS7042 through the user friendly GUI.
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00980 — RGB-LED-Signalsäule mit E/A-Link-Schnittstelle – Referenzdesign TIDA-01556 — Referenzdesign mit Algorithmus für die Nachverfolgung des maximalen Leistungspunkts für das Laden vo TIDC-MULTIBAND-WMBUS — Referenzdesign für HF-Subsystem zur Multiband-Funkübertragung (169, 433 und 868 MHz) im wM-Bus mit S TIDM-FRAM-THERMOSTAT — Referenzdesign für Thermostat-Implementierung mit MSP430-Mikrocontroller TIDM-FRAM-WATERMETER — Referenzdesign für kostengünstigen Wasserzähler-Implementierung mit FRAM-Mikrocontroller TIDM-REMOTE-CONTROLLER-FOR-AC — Fernbedienung für Klimaanlage mit energieeffizientem Mikrocontroller
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

MSP-EXP430FR4133 — MSP430FR4133 LaunchPad Development Kit

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00980 — RGB-LED-Signalsäule mit E/A-Link-Schnittstelle – Referenzdesign TIDA-01556 — Referenzdesign mit Algorithmus für die Nachverfolgung des maximalen Leistungspunkts für das Laden vo TIDC-MULTIBAND-WMBUS — Referenzdesign für HF-Subsystem zur Multiband-Funkübertragung (169, 433 und 868 MHz) im wM-Bus mit S TIDM-FRAM-THERMOSTAT — Referenzdesign für Thermostat-Implementierung mit MSP430-Mikrocontroller TIDM-FRAM-WATERMETER — Referenzdesign für kostengünstigen Wasserzähler-Implementierung mit FRAM-Mikrocontroller TIDM-REMOTE-CONTROLLER-FOR-AC — Fernbedienung für Klimaanlage mit energieeffizientem Mikrocontroller
Support-Software

SLYC144 — BOOST-ADS7042 Firmware

OPTIONAL
Wozu benötige ich dies? This GUI is the accompanying software to the ADS7042 BoosterPack™ plug-in module. The combination allows you to analyze the ADS7042 from analog sensor input via either the on-board ambient light sensor or the SMA input jack to digital data output over UART via the USB port on the LaunchPad.
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
BOOST-ADS7042 — ADS7042 Ultra-Low Power Data Acquisition BoosterPack

SLYC144 — BOOST-ADS7042 Firmware

close
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 17.05.2016
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
BOOST-ADS7042 — ADS7042 Ultra-Low Power Data Acquisition BoosterPack

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slyc144 or www.ti.com/lit/xx/slyc144/slyc144.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLYC144. Please update any bookmarks accordingly.
Dokumentation und verwandte Ressourcen

Nur diese Hardware bestellen

Evaluierungsplatine

BOOST-ADS7042 — ADS7042 Ultra-Low Power Data Acquisition BoosterPack

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BOOST-ADS7042 — ADS7042 Ultra-Low Power Data Acquisition BoosterPack
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
Alle anzeigen 4
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Zertifikat BOOST-ADS7042 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Benutzerhandbuch BOOST-ADS7042 BoosterPack™ Plug-In Module 08.06.2016
Benutzerhandbuch BOOST-ADS7042 Getting Started Guide 21.04.2016
Benutzerhandbuch BOOST-ADS7042 Quick Start Guide 16.03.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos