CC2650EMK

SimpleLink™ CC2650-Evaluierungsmodulkit

CC2650EMK

Jetzt bestellen

Überblick

The SimpleLink™ CC2650 evaluation module kit is an add-on kit for the SMARTRF06EBK evaluation board kit. The CC2650 device included in this kit is the superset device of the SimpleLink ultra-low power wireless MCU platform, so it can also be used to evaluate the SimpleLink Bluetooth® Smart CC2640 wireless MCU and the 6LoWPAN/ZigBee® CC2630 wireless MCU. The kit includes two CC2650 evaluation modules and a getting started guide.

The CC2650EMK-7ID evaluation module contains the wireless MCU and shows a variant of the RF layout using the 7x7 mm package, internal bias and differential RF output (variant 7ID).

The CC2650EMK-5XD evaluation module contains the wireless MCU and shows a variant of the RF layout using the 5x5 mm package, external bias and differential RF output (variant 5XD).

The CC2650-4XS evaluation module contains the wireless MCU and shows a variant of the RF layout using the 4x4 mm package, external bias and single-ended RF output (variant 4XS).

The board is equipped with a high performing PCB antenna, but you can easily attach an SMA connector to connect the radio to external test equipment.

Halbleiter
CC2620 Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, Zigbee® RF4CE, 128 kB Flash-Speicher CC2630 Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, Zigbee und 6LoWPAN, 128 kB Flash-Speic CC2640 Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, Bluetooth® Low Energy mit 128 kB Flash CC2650 Multiprotokollfähiger drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, 2,4 GHz, 128 kB
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Tochterkarte

CC2650EMK-5XD — SimpleLink™ CC2650-Evaluierungsmodulkit

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
CC2650EM-4XS-RD CC2650EM-4XS-Referenzdesign CC2650EM-5XD-RD CC2650EM-5XD-Referenzdesign CC2650EM-7ID-RD CC2650EM-7ID-Referenzdesign TIDM-TM4C129XGATEWAY Referenzdesign für sicheres IoT-Gateway für Netzwerkknoten gemäß Bluetooth® Low Energy, Wi-Fi® und S
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

CC2650EMK-5XD SimpleLink™ CC2650-Evaluierungsmodulkit

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
CC2650EM-4XS-RD CC2650EM-4XS-Referenzdesign CC2650EM-5XD-RD CC2650EM-5XD-Referenzdesign CC2650EM-7ID-RD CC2650EM-7ID-Referenzdesign TIDM-TM4C129XGATEWAY Referenzdesign für sicheres IoT-Gateway für Netzwerkknoten gemäß Bluetooth® Low Energy, Wi-Fi® und S
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 12
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Benutzerhandbuch CC13x0, CC26x0 SimpleLink™ Wireless MCU Technical Reference Manual (Rev. I) PDF | HTML 23.06.2020
Benutzerhandbuch SimpleLink SDK Power Management: MSP432, MSP432E4, CC13xx/CC26xx, and CC32xx (Rev. J) 29.01.2019
Zertifikat CC2650EMK-5XD EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Zertifikat CC2650EMK-7ID EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Zertifikat CC2650EMK-4XS EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Benutzerhandbuch CC2640/CC2650 Bluetooth low energy Software Developer’s Guide (Rev. E) PDF | HTML 14.03.2018
Benutzerhandbuch CC26x0/CC13x0 SimpleLink™ Wireless MCU Power Management Software Development Ref (Rev. A) PDF | HTML 17.04.2017
Product overview SimpleLink Ultra-low power wireless microcontroller platform (Rev. B) 28.10.2016
Whitepaper Bringing Wireless Scalability to Intelligent Sensing Applications (Rev. B) 25.08.2016
Weitere Dokumente SimpleLink CC2650 Evaluation Module Kit Quick Start Guide 05.11.2015
Product overview SimpleLink 6LoWPAN/ZigBee CC2630 Wireless Microcontroller 10.02.2015
Product overview SimpleLink Bluetooth Smart CC2640 Wireless Microcontroller 10.02.2015

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Entwicklungskit
CC2650STK SimpleLink™-SensorTag für Bluetooth mit niedriger Energie/mehreren Standards LAUNCHXL-CC2650 SimpleLink™ CC2650 Drahtlos-MCU LaunchPad™-Entwicklungskit

Software-Entwicklung

Treiber oder Bibliothek
BLE-STACK Bluetooth-Softwarestack mit geringem Stromverbrauch TIMAC IEEE802.15.4 Medium Access Control (MAC)-Softwarestack Z-STACK-ARCHIVE Archiv für Z-Stack vollständig konforme ZigBee 2012-Lösung
IDE, Konfiguration, Compiler oder Debugger
SENSOR-CONTROLLER-STUDIO Sensor Controller Studio
Software-Programmiertool
FLASH-PROGRAMMER SmartRF Flash Programmer

Designtools & Simulation

Berechnungstool
SMARTRFTM-STUDIO SmartRF Studio

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos