DAC38RF89EVM

DAC38RF89 Zweikanal, 14 Bit, 8,4 GSPS, 1x–24x interpolierend, 5 und 7,5 GHz-PLL-DAC – Evaluierungsmo

DAC38RF89EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) DAC38RF89 ist eine Platine zur Evaluierung der Digital-zu-Analog-Wandlers (DACs) DAC38RF89. DAC38RFEVM kann zur Evaluierung der Leistung des DAC mit einer Abtastrate von bis zu 9 GSPS verwendet werden und ist für die Funktion mit dem TSW14J56EVM (Rev B und höher) ausgelegt. Der verfügbare FMC-Anschluss ermöglicht auch die Anbindung des DAC an eine FPGA-Entwicklungsplatine von Drittanbietern. Ebenfalls erhältlich ist eine benutzerfreundliche Softwareschnittstelle zur Steuerung des DAC und des integrierten LMK04828-Takt-Chips über SPI.

Merkmale
  • Ermöglicht die Evaluierung von DAC38RF89 mit einer Abtastrate von bis zu 9 GSPS
  • Unterstützt eine SerDes-Signalrate von bis zu 12,5 Gbit/s über FMC
  • Zwei On-Chip-PLLs mit überlegenem Phasenrauschen zur Vereinfachung der Systemtaktgenerierung; unterstützt auch Modus mit externem Takt
  • AC-gekoppelter Ausgang mit integriertem Impedanztransformator (DAC38RF89) für Wandlung von symmetrisch zu unsymmetrisch
  • Benutzerfreundliche Softwareschnittstelle und Tools zur Datenmustererzeugung

  • DAC38RF89EVM-Schaltkreisplatine
  • Stromversorgungskabel
  • USB-Kabel

DC/DC-Wandler
TPS62085 Abwärtswandler, 3 A, mit DCS-Control und Hiccup-Kurzschlussschutz im 2 x 2 HotRod-Gehäuse TPS62095 Synchroner Abwärtswandler, 4 A, mit DCS-Control

 

Halbleiter
LM27761 Rauscharmer geregelter Inverter mit integriertem LDO

 

Highspeed-DACs (> 10 MSPSS)
DAC38RF89 Zweikanaliger Digital-Analog-Wandler (DAC), 14 Bit, 8,4 GSPS, 1–24x interpolierend, GSM-PLL mit 5 &

 

Hot-Swap-Controller
TPS2400 100-V-Überspannungsschutz-Controller mit 5,5-V-Eingangsspannungstransientenschutz

 

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
LP5907 250-mA-Regler mit niedrigem Rauschen, hohem PSRR und extrem niedriger Abfallspannung mit niedrigem I TPS74401 Rauscharmer, einstellbarer Spannungsregler mit extrem niedrigem Dropout, 3 A, niedriger VIN (0,8 V), TPS7A8101 Einstellbarer Ultra-Low-Dropout-Spannungsregler mit hohem PSRR-Wert und Aktivierung, 1 A TPS7A85 Rauscharmer 4-A-Spannungsregler, extrem geringer Dropout, VIN niedrig, Power Good & Genauigkeit hoch TPS7A85A Rauscharmer, hochgenauer Spannungsregler mit extrem niedrigem Dropout, 4 A, 1,1 V (Low VIN) mit Powe
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DAC38RF89EVM — DAC38RF89 Dual-Channel, 14-Bit, 8.4GSPS, 1x-24x Interpolating, 5 & 7.5 GHz PLL DAC Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DAC38RF89EVM DAC38RF89 Dual-Channel, 14-Bit, 8.4GSPS, 1x-24x Interpolating, 5 & 7.5 GHz PLL DAC Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

SLAC722 — DAC38RF8x EVM GUI

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Highspeed-DACs (> 10 MSPSS)
DAC38RF80 Zweikanaliger Digital-Analog-Wandler (DAC), 14 Bit, 9 GSPS, 6–24x interpolierend, GSM-PLL mit 6 & 9  DAC38RF82 Zweikanaliger Digital-Analog-Wandler (DAC), 14 Bit, 9 GSPS, 1x-24x interpolierend, GSM-PLL mit 6 & 9 DAC38RF83 Zweikanaliger Digital-Analog-Wandler (DAC), 14 Bit, 9 GSPS, 6–24x interpolierend, GSM-PLL mit 6 & 9  DAC38RF85 14-Bit, 9-GSPS-, 1x-24x interpolierender, 6- und 9-GHz-PLL-Digital-Analog-Wandler (DAC) DAC38RF86 Zweikanaliger Digital-Analog-Wandler (DAC), 14 Bit, 9 GSPS, 6–24x interpolierend, GSM-PLL mit 9 GHz DAC38RF87 Zweikanaliger Digital-Analog-Wandler (DAC), 14 Bit, 6,2 GSPS, 6–24x interpolierend, GSM-PLL mit 6 GH DAC38RF89 Zweikanaliger Digital-Analog-Wandler (DAC), 14 Bit, 8,4 GSPS, 1–24x interpolierend, GSM-PLL mit 5 &
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01215 Stromversorgungs-Referenzdesign zur Optimierung von Spur und Phasenrauschen in RF-Abtast-DACs TIDA-01240 S-Band-Radarsender mit RF-Abtastung – Referenzdesign
Evaluierungsplatine
DAC38RF80EVM DAC38RF80 Zweikanal, 14 Bit, 9 GSPS, 6x–24x interpolierend, 6 und 9 GHz-PLL-DAC – Evaluierungsmodul DAC38RF82EVM DAC38RF82 – interpolierender PLL-DAC, 1x-24x, zwei Kanäle, 14 Bit, 9 GSPS, 6 & 9 GHz – Evaluierungsm DAC38RF89EVM DAC38RF89 Zweikanal, 14 Bit, 8,4 GSPS, 1x–24x interpolierend, 5 und 7,5 GHz-PLL-DAC – Evaluierungsmo

SLAC722 DAC38RF8x EVM GUI

close
Version: 01.00.00.0D
Veröffentlichungsdatum: 04.08.2020
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Produkte
Highspeed-DACs (> 10 MSPSS)
DAC38RF80 Zweikanaliger Digital-Analog-Wandler (DAC), 14 Bit, 9 GSPS, 6–24x interpolierend, GSM-PLL mit 6 & 9  DAC38RF82 Zweikanaliger Digital-Analog-Wandler (DAC), 14 Bit, 9 GSPS, 1x-24x interpolierend, GSM-PLL mit 6 & 9 DAC38RF83 Zweikanaliger Digital-Analog-Wandler (DAC), 14 Bit, 9 GSPS, 6–24x interpolierend, GSM-PLL mit 6 & 9  DAC38RF85 14-Bit, 9-GSPS-, 1x-24x interpolierender, 6- und 9-GHz-PLL-Digital-Analog-Wandler (DAC) DAC38RF86 Zweikanaliger Digital-Analog-Wandler (DAC), 14 Bit, 9 GSPS, 6–24x interpolierend, GSM-PLL mit 9 GHz DAC38RF87 Zweikanaliger Digital-Analog-Wandler (DAC), 14 Bit, 6,2 GSPS, 6–24x interpolierend, GSM-PLL mit 6 GH DAC38RF89 Zweikanaliger Digital-Analog-Wandler (DAC), 14 Bit, 8,4 GSPS, 1–24x interpolierend, GSM-PLL mit 5 &
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01215 Stromversorgungs-Referenzdesign zur Optimierung von Spur und Phasenrauschen in RF-Abtast-DACs TIDA-01240 S-Band-Radarsender mit RF-Abtastung – Referenzdesign
Evaluierungsplatine
DAC38RF80EVM DAC38RF80 Zweikanal, 14 Bit, 9 GSPS, 6x–24x interpolierend, 6 und 9 GHz-PLL-DAC – Evaluierungsmodul DAC38RF82EVM DAC38RF82 – interpolierender PLL-DAC, 1x-24x, zwei Kanäle, 14 Bit, 9 GSPS, 6 & 9 GHz – Evaluierungsm DAC38RF89EVM DAC38RF89 Zweikanal, 14 Bit, 8,4 GSPS, 1x–24x interpolierend, 5 und 7,5 GHz-PLL-DAC – Evaluierungsmo

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac722 or www.ti.com/lit/xx/slac722d/slac722d.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLAC722. Please update any bookmarks accordingly.
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Designdateien

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide DAC38RF8xEVM User's Guide (Rev. A) 24.03.2017
Zertifikat DAC38RF89EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos