DRV8301-69M-KIT

Dreiphasen-BLDC- und PMSM-Motor-Kit mit DRV8301 und InstaSPIN-fähigem Piccolo TMS320F28069M-MCU

DRV8301-69M-KIT

Jetzt bestellen

Überblick

Das DRV8301-69M-KIT ist ein auf DIMM100 controlCARD basierendes Hauptplatinen-Evaluierungsmodul.  Das DRV8301-69M-KIT ist ein auf InstaSPIN-FOC- und InstaSPIN-MOTION-Technologie basierendes Evaluierungskit zur Motorsteuerung für dreiphasige bürstenlose Gleichstrommotoren (BLDC) und bürstenlose Wechselstrommotoren (BLAC) – oder Permanentmagnet-Synchronmotoren (PMSM). Durch die Nutzung der InstaSPIN-Technologie von Texas Instruments ermöglicht das DRV8301-69M-KIT Entwicklern die schnelle Identifizierung, automatische Abstimmung und Steuerung eines Drehstrommotors und bietet so ein „sofort“ stabiles und funktionsfähiges Motorsteuerungssystem. In Verbindung mit der InstaSPIN-Technologie bietet das DRV8301-69M-KIT eine leistungsstarke, energieeffiziente und kostengünstige sensorlose und encodersensorbasierte feldorientierte Steuerungsplattform (FOC), die die Entwicklung beschleunigt und eine schnellere Markteinführung ermöglicht. Zu den Anwendungsbereichen zählen Synchronmotoren mit weniger als 60 V und 40 A zum Antrieb von Pumpen, Toren, Aufzügen und Ventilatoren sowie für die Industrie- und Verbraucherrobotik und Automatisierung.

Sie finden alle verfügbaren Motorsteuerungstools auf der Seite für C2000-Tools und -Software

Merkmale

Hardwaremerkmale

  • Dreiphasige Wechselrichter-Grundplatine mit Schnittstelle zur Aufnahme von DIMM100 controlCARDs
  • Basisplatine DRV8301 Dreiphasen-Inverter-integriertes Leistungsmodul (mit integriertem 1,5-A-Abwärtswandler), die bis zu 60 V und 40 A Dauerleistung unterstützt
  • Enthält die folgenden controlCARDs
  • Die DRV8301 Basisplatine funktioniert auch mit MotorWare-Unterstützung
  • Die Hardware-Dateien befinden sich in der controlSUITE unter development_kits\DRV830x-HC-C2-KIT_v105

Softwaremerkmale

  • Die InstaSPIN-FOC-Technologie ermöglicht Entwicklern aller Erfahrungsstufen eine leistungsfähige sensorlose, feldorientierte Motorsteuerungstechnologie. InstaSPIN-FOC erkennt, stimmt und steuert 3-Phasen-Motoren in wenigen Minuten automatisch
  • InstaSPIN-MOTION basiert auf der InstaSPIN-FOC-Technologie und bietet eine robuste Bewegungskontrolle, mit der Sie Ihre Bewegung beschleunigen, positionieren und planen können
  • Kostenloser Download von Code Composer Studio-IDE
  • Kostenloser Download von MotorWare für InstaSPIN Evaluierung und Entwicklung
  • Kostenloser Download von controlSUITE für weitere Gerätetreiber
  • Kostenlose Demo-GUI der InstaSPIN-Funktionen
  • Kostenlose GUI zur Evaluierung aller MotorWare-Projekte

 

Erste Schritte

  • Starten Sie MotorWare.exe und navigieren Sie im linken Menü zu Ressourcen > Inverter > DRV8301-EVM und folgen Sie den Anweisungen im „Kit Readme First“-Handbuch und im „HW-Handbuch“.

Automotive body & lighting MCUs
TMS320F28052F-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 60 MHz, 64 KB Flash, InstaSPIN-FOC, PGAs TMS320F28052M-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 60 MHz, 64 KB Flash, InstaSPIN-MOTION, PGAs TMS320F28054F-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 60 MHz, 128 KB Flash, InstaSPIN-FOC, PGAs TMS320F28054M-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 60 MHz, 128 KB Flash, InstaSPIN-MOTION, PGAs TMS320F28062F-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 90 MHz, FPU, 128 KB Flash-Speicher, InstaSPIN-FOC TMS320F28069F-Q1 C2000™-MCU, Automobil, 32 Bit, mit 90 MHz, FPU, VCU, CLA, 256 KB Flash, InstaSPIN-FOC TMS320F28069M-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 90 MHz, FPU, VCU, CLA, 256 KB Flash, InstaSPIN-MOTI

 

Automotive powertrain, zonal & chassis control MCUs
TMS320F28027F-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 60 MHz, 64 KB Flash-Speicher, InstaSPIN-FOC

 

Real-time digital power MCUs
TMS320F28026F C2000™-MCU, 32 Bit, 60 MHz, 32 KB Flash, InstaSPIN-FOC TMS320F28027F C2000™-MCU, 32 Bit, 60 MHz, 64 KB Flash, InstaSPIN-FOC TMS320F28052F C2000™-MCU, 32 Bit, 60 MHz, 64 KB Flash, InstaSPIN-FOC, PGAs TMS320F28052M C2000™-MCU, 32 Bit, 60 MHz, 64 KB Flash, InstaSPIN-MOTION, PGAs TMS320F28054F C2000™-MCU, 32 Bit, 60 MHz, 128 KB Flash, InstaSPIN-FOC, PGAs TMS320F28054M C2000™-MCU, 32 Bit, 60 MHz, 128 KB Flash, InstaSPIN-MOTION, PGAs TMS320F28062F C2000™ 32-bit MCU mit 90 MHz, FPU, 128 KB Flash, InstaSPIN-FOC TMS320F28068F C2000™ 32-bit-MCU mit 90 MHz, FPU, VCU, 256 KB Flash, InstaSPIN-FOC TMS320F28068M C2000™ 32-bit MCU mit 90 MHz, FPU, VCU, 256 KB Flash, InstaSPIN-MOTION TMS320F28069F C2000™ 32-bit MCU mit 90 MHz, FPU, VCU, CLA, 256 KB Flash, InstaSPIN-FOC TMS320F28069M C2000™ 32-bit MCU mit 90 MHz, FPU, VCU, CLA, 256 KB Flash, InstaSPIN-MOTION
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DRV8301-69M-KIT — Three Phase BLDC & PMSM Motor Kit with DRV8301 and InstaSPIN-enabled Piccolo TMS320F28069M MCU

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-THREEPHASE-BLDC-HC-SPI-INST Motorsteuerungslösung für bürstenlose Dreiphasen-Motoren/PMSM-Motoren mit InstaSPIN-Software
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DRV8301-69M-KIT Three Phase BLDC & PMSM Motor Kit with DRV8301 and InstaSPIN-enabled Piccolo TMS320F28069M MCU

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-THREEPHASE-BLDC-HC-SPI-INST Motorsteuerungslösung für bürstenlose Dreiphasen-Motoren/PMSM-Motoren mit InstaSPIN-Software
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Designdateien

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 6
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Benutzerhandbuch InstaSPIN-FOC and InstaSPIN-MOTION User's Guide (Rev. I) PDF | HTML 14.10.2021
Benutzerhandbuch TMS320F2806xM InstaSPIN-MOTION Software User's Guide (Rev. C) PDF | HTML 08.10.2021
Zertifikat DRV8301-69M-KIT EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Anwendungshinweis Sensorless-FOC With Flux-Weakening and MTPA for IPMSM Motor Drives 17.04.2018
Benutzerhandbuch TMS320F2806xF InstaSPIN-FOC Software Technical Reference Manual (Rev. A) 14.01.2014
Product overview Breakthrough InstaSPIN™-FOC motor control technology is here 17.10.2012

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
BOOSTXL-DRV8301 Motorantriebs-BoosterPack mit DRV8301 und NexFET™-MOSFETs BOOSTXL-DRV8305EVM DRV8305N – 3-Phasen-Motortreiber auf BoosterPack – Evaluierungsmodul LAUNCHXL-F28027F C2000 Piccolo MCU F28027F LaunchPad™-Entwicklungskit LAUNCHXL-F28069M F28069M LaunchPad™ development kit for C2000™ Piccolo™ MCU TMDSHVMTRINSPIN Hochspannungs-Motorsteuerungskit mit InstaSPIN-FOC und InstaSPIN-MOTION-fähiger Piccolo-MCU

Software-Entwicklung

Anwendungssoftware und Frameworks
MOTORKITSCNCD69MISO Motor-Kit-Anwendungssoftware für TMDSCNCD28069MISO controlCARDs MOTORWARE MotorWare™-Software
Treiber oder Bibliothek
CONTROLSUITE controlSUITE™-Software-Suite: Software und Entwicklungstools für C2000™-Mikrocontroller
Software-Programmiertool
INSTASPINUNIVERSALGUI GUI Composer Runtime-Installation und Webapp für die universelle MotorWare-GUI

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos