LB-3P-TRACE32-DSP

LB-3P-TRACE32-DSP

Jetzt bestellen

Überblick

Lauterbach‘s TRACE32® tools are a suite of leading-edge hardware and software components that enables developers to analyze, optimize and certify all kinds of single- or multi-core Digital Signal processors (DSPs) which are a popular choice for audio and video processing as well as radar data processing in automotive applications, deep learning processing in automotive (ADAS), industrial control and avionics. TRACE32 tools support on-Chip and parallel/serial real-time off-chip tracing via Arm’s CoreSight IP as well as TI direct trace. The globally renowned debug and trace tools are the perfect solution for all development phases from early pre-silicon development up to product certification and troubleshooting in the field. The intuitive modular design of Lauterbach tools provide engineers with the highest available performance today and a system that adapts and grows as their needs change.

Merkmale
  • Highest download speeds and smallest response times
  • Recording 'one in a million' events and discovering why they happen
  • Recording digital or analog signals correlating to the program flow trace
  • Advanced multicore debugging and tracing
  • Toolkit is fully scriptable
  • Consistent GUI saves time and eases transition from one chip to another
Audio- & Radar-DSP-SoCs
DM505 — SoC für Vision Analytics 15mm-Gehäuse DRA780 — SoC-Prozessor mit 500 MHz C66x DSP und 2 Dual-Arm Cortex-M4 für Audioverstärker DRA781 — SoC-Prozessor mit 750 MHz C66x DSP und 2 Dual-Arm Cortex-M4 für Audioverstärker DRA782 — SoC-Prozessor mit 2x 500 MHz C66x DSP und 2 Dual-Arm Cortex-M4 für Audioverstärker DRA783 — SoC-Prozessor mit 2x 750 MHz C66x DSP und 2 Dual-Arm Cortex-M4 für Audioverstärker DRA785 — SoC-Prozessor mit 2x 1000 MHz C66x DSP und 2 Dual-Arm Cortex-M4 für Audioverstärker DRA786 — SoC-Prozessor mit 2x 500 MHz C66x DSP und 2 Dual-Arm Cortex-M4 & EVE für Audioverstärker DRA787 — SoC-Prozessor mit 2x 750 MHz C66x DSP und 2 Dual-Arm Cortex-M4 & EVE für Audioverstärker DRA788 — SoC-Prozessor mit 2x 1000 MHz C66x DSP und 1x EVE und 2 Dual Arm Cortex-M4 für Audioverstärker SM320C6424-EP — Optimierter Festkomma-DSP C6424 SM320C6457-HIREL — C6457 Festkomma-DSP mit hoher Zuverlässigkeit SM320C6472-HIREL — Hochzuverlässiger 6 Core C6472 Festkomma-DSP SM320C6678-HIREL — Hochzuverlässiges Produkt mit hoher Leistung, 8-Kern-C6678 Fest- und Gleitkomma-DSP SM320C6701 — Single-Core-C67x-Fließkomma-DSP für militärische Anwendungen – bis zu 167 MHz SM320C6701-EP — Verbessertes Produkt – C6701 Fließkomma-DSP SM320C6748-HIREL — C6748-Fließkomma-DSP mit hoher Zuverlässigkeit SM320VC5421-EP — Erweitertes Produkt (EP) energieeffizienter C5421-Festkomma-DSP SMJ320C6203 — C62x Festkomma-DSP in militärischer Qualität – Keramikgehäuse SMJ320C6701 — C67-Fließkomma-DSP in Militärqualität – Keramikgehäuse SMJ320C6701-SP — Radiation-hardened, QML-V, C6701 floating-point DSP SMV320C6727B-SP — Strahlungsfester militärtauglicher C6727B-Fließkomma-DSP TMS320C5504 — C55x-Festkomma-DSP mit geringem Stromverbrauch, bis zu 150 MHz, USB TMS320C5505 — Energieeffizienter C55x Festkomma-DSP – bis zu 150MHz, USB, LCD-Schnittstelle, FFT HWA, SAR ADC TMS320C5514 — C55x-Festkomma-DSP mit geringem Stromverbrauch, bis zu 120 MHz, USB TMS320C5515 — Energieeffizienter C55x Festkomma-DSP – bis zu 120MHz, USB, LDC-Schnittstelle, FFT HWA, SAR ADC TMS320C5517 — Energieeffizienter C55x Festkomma-DSP – bis zu 200MHz, USB, LCD-Schnittstelle, FFT HWA, SAR ADC TMS320C5532 — C55x-Festkomma-DSP mit geringem Stromverbrauch – bis zu 100 MHz TMS320C5533 — C55x-Festkomma-DSP mit geringem Stromverbrauch, bis zu 100 MHz, USB TMS320C5534 — C55x Festkomma-DSP – bis zu 100 MHz, USB, LCD-Schnittstelle mit geringem Stromverbrauch TMS320C5535 — Energieeffizienter C55x Festkomma-DSP – bis zu 100MHz, USB, LCD-Schnittstelle, FFT HWA, SAR ADC TMS320C6202B — C62x Festkomma-DSP – bis zu 300 MHz, 384 KB TMS320C6203B — C62x Festpunkt-DSP – bis zu 300 MHz, 896 KB TMS320C6211B — C62x-Festkomma-DSP – bis zu 167 MHz TMS320C6410 — C64x Festkomma-DSP – bis zu 400MHz, McBSP, McASP, I2C TMS320C6412 — C64x Festkomma-DSP – bis zu 720 MHz, McBSP, McASP, I2cC, Ethernet TMS320C6413 — C64x Festkomma-DSP – 500 MHz, McBSP, McASP, I2cC TMS320C6414T — C64x Festkomma-DSP – bis zu 1GHz, McBSP TMS320C6415T — C64x Festkomma-DSP – bis zu 850MHz, McBSP, PCI TMS320C6416T — C64x Festkomma-DSP – bis zu 850MHz, McBSP, PCI, VCP/TCP TMS320C6418 — C64x Festkomma-DSP – 600 MHz, McBSP, 2 x PCI TMS320C6421 — C64x+ Festkomma-DSP – bis zu 600 MHz, 8 Bit EMIFA, 16-Bit DDR2, SDRAM TMS320C6421Q — C64x+ Festkomma-DSP – bis zu 600 MHz, 8 Bit EMIFA, 16-Bit DDR2 TMS320C6424 — C64x+ Festkomma-DSP – bis zu 600 MHz, 16/8 Bit EMIFA, 32/16 Bit DDR2, SDRAM TMS320C6424Q — C64x+ Festkomma-DSP – bis zu 600 MHz, 16/8-Bit EMIFA, 32/16 Bit DDR2 TMS320C6452 — C64x+ Festkomma-DSP – bis zu 900 MHz, 1 Gbps-Ethernet TMS320C6454 — C64x+ Festkomma-DSP – bis zu 1 GHz, 64-Bit EMIFA, 32/16 Bit DDR2, 1 Gbps-Ethernet TMS320C6455 — C64x+-Festkomma-DSP – bis zu 1,2 GHz, 64 Bit EMIFA, 32 und 16 Bit DDR2, Ethernet 1 Gb/s TMS320C6457 — Digitaler Signalprozessor für die Kommunikationsinfrastruktur TMS320C6652 — Kostenoptimierter Single-Core C66x Fest- und Fließkomma-DSP mit hoher Leistung – 600 MHz TMS320C6654 — Hochleistungs-Single-Core-C66x-Fest- und Fließkomma-DSP – bis zu 850MHz TMS320C6655 — Hochleistungs-Single-Core-C66x-Fest- und Fließkomma-DSP – bis zu 1,25GHz TMS320C6657 — Hochleistungs-Dual-Core C66x Fest- und Gleitkomma-DSP – bis zu 1,25 GHz, 2 UART TMS320C6671 — Hochleistungs-Single-Core C66x Fest- und Fließkomma-DSP - 1GHz TMS320C6672 — Hochleistungs-Dual-Core C66x Fest- und Gleitkomma-DSP – bis zu 1,25 GHz TMS320C6674 — Hochleistungs-Quad-Core C66x Fest- und Gleitkomma-DSP – bis zu 1,25 GHz TMS320C6678 — Hochleistungs-Octo-C66x Fest- und Gleitkomma-DSP – bis zu 1,25 GHz TMS320C6701 — C67x Fließkomma-DSP – bis zu 167MHz, McBSP TMS320C6711D — C67x-Fließkomma-DSP – bis zu 250 MHz, McBSP, 32-Bit-EMIFA TMS320C6712D — C67x-Fließkomma-DSP – bis zu 150 MHz, McBSP, 16-Bit-EMIFA TMS320C6713B — C67x-Fließkomma-DSP – bis zu 300 MHz, McBSP, 16-Bit-EMIFA TMS320C6720 — C67x Fließkomma-DSP – 200 MHz, McASP, 16-Bit-EMIFA TMS320C6722B — C67x Fließkomma-DSP – bis zu 250 MHz, McASP, 16-Bit-EMIFA TMS320C6726B — C67x Fließkomma-DSP – bis zu 266 MHz, McASP, 16-Bit-EMIFA TMS320C6727 — C67x Fließkomma-DSP – bis zu 250 MHz, McASP, 32-Bit-EMIFA TMS320C6727B — C67x Fließkomma-DSP – bis zu 350 MHz, McASP, 32-Bit-EMIFA TMS320C6742 — Energieeffizienter C674x-Fließkomma-DSP – 200 MHz TMS320C6743 — Energieeffizienter C674x-Fließkomma-DSP – 375 MHz TMS320C6745 — C674x Fließkomma-DSP mit geringem Stromverbrauch – 456MHz, QFP TMS320C6746 — Energieeffizienter C674x-Fließkomma-DSP – 456 MHz TMS320C6747 — C674x Fließkomma-DSP mit geringem Stromverbrauch – 456MHz, PBGA TMS320C6748 — C674x Fließkomma-DSP mit geringem Stromverbrauch – 456MHz, SATA TMS320LC542 — Energieeffizienter C54x-Festkomma-DSP TMS320LC548 — Digitaler Signalprozessor TMS320VC5401 — Digitaler Festkomma-Signalprozessor TMS320VC5402 — Digitaler Signalprozessor TMS320VC5404 — Digitaler Signalprozessor TMS320VC5407 — Digitaler Signalprozessor TMS320VC5409A — Festkomma-DSP TMS320VC5410A — Digitaler Signalprozessor TMS320VC5416 — Digitaler Signalprozessor TMS320VC5501 — C55x-Festkomma-DSP mit geringem Stromverbrauch – bis zu 300 MHz TMS320VC5502 — Digitaler Festkomma-Signalprozessor TMS320VC5503 — C55x-Festkomma-DSP mit geringem Stromverbrauch – bis zu 200 MHz TMS320VC5505 — Energieeffizienter C55x Festkomma-DSP – bis zu 100MHz, USB, LCD-Schnittstelle, FFT HWA, SAR ADC TMS320VC5506 — C55x-Festkomma-DSP – 108 MHz mit geringem Stromverbrauch TMS320VC5507 — Digitaler Festkomma-Signalprozessor TMS320VC5509A — Digitaler Festkomma-Signalprozessor TMS320VC5510A — Digitale Festkomma-Signalprozessoren

 

Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs
66AK2L06 — System-on-Chip (SoC) mit Multicore-DSP + ARM KeyStone II SM320DM6446-HIREL — Hochzuverlässiges Produkt, Digital-Media-Prozessor DM6446 TMS320C6472 — Digitaler Festkomma-Signalprozessor TMS320C6474 — Digitaler Signalprozessor mit mehreren Kernen TMS320C6670 — Fest- und Fließkomma-DSP mit 4 Kernen für Kommunikation und Telekommunikation TMS320DM355 — System-on-Chip für digitale Medien (DMSoC) TMS320DM357 — System-on-Chip für digitale Medien (DMSoC) TMS320DM365 — Digitaler DaVinci-Medienprozessor TMS320DM368 — Digitaler DaVinci-Medienprozessor TMS320DM369 — Digitaler DaVinci-Medienprozessor TMS320DM640 — Digitaler Festkomma-Signalprozessor für Video/Bildgebung TMS320DM641 — Digitaler Festkomma-Signalprozessor für Video/Bildgebung TMS320DM642 — Digitaler Festkomma-Signalprozessor für Video/Bildgebung TMS320DM643 — Digitaler Festkomma-Signalprozessor für Video/Bildgebung TMS320DM6431 — Digital-Media-Prozessor TMS320DM6433 — Digital-Media-Prozessor TMS320DM6435 — Digital-Media-Prozessor TMS320DM6437 — Digital-Media-Prozessor TMS320DM6441 — DaVinci Digital-Media-System-on-Chip TMS320DM6443 — DaVinci Digital-Media-System-on-Chip TMS320DM6446 — DaVinci Digital-Media-System-on-Chip TMS320DM6467 — System-on-Chip für digitale Medien TMS320DM6467T — System-on-Chip für digitale Medien TMS320DM648 — Digital-Media-Prozessor TMS320DM8165 — Digitaler DaVinci-Medienprozessor TMS320DM8167 — Digitaler DaVinci-Medienprozessor TMS320DM8168 — Digitaler DaVinci-Medienprozessor

 

SoC-Fahrassistenzsysteme
TDA3LA — Low-Power-SoC mit Sichtbeschleunigung für ADAS-Anwendungen TDA3LX — Low-Power-SoC mit Verarbeitungs-, Bildgebungs- und Sichtbeschleunigung für ADAS-Anwendungen TDA3MA — Energieeffizienter SoC mit voll ausgestatteter Verarbeitung und Bildverarbeitungsbeschleunigung für TDA3MD — Energieeffizientes-SoC mit allen Verarbeitungsfunktionen für ADAS-Anwendungen TDA3MV — Energieeffizienter SoC mit voll ausgestatteter Verarbeitungs-, Bildgebungs- und Sichtbeschleunigung TMS320DM6431Q — Digitaler Medienprozessor, bis zu 2400 MIPS, 300-MHz-Taktrate TMS320DM6435Q — Digital-Media-Prozessor, bis zu 4800 MIPS, 600 MHz Taktrate, 1 McASP, 1 McBSP TMS320DM6437Q — Digitaler Medienprozessor, bis zu 4800 MIPS, 600-MHz-Taktrate, 1 McASP, 2 McBSP
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von Lauterbach GmbH

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Schnittstellenadapter

COMBIPROBE-II-DSP — TRACE32 CombiProbe II – kompakte Debug-/Trace-Sonde für Embedded-Systeme mit mittlerer Reichweite

Unterstützte Produkte und Hardware

COMBIPROBE-II-DSP — TRACE32 CombiProbe II – kompakte Debug-/Trace-Sonde für Embedded-Systeme mit mittlerer Reichweite

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Simulationstool

INSTRUCTIONSET-SIMULATOR-DSP — TRACE32 Instruction Set Simulator – Entwicklung ohne Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

INSTRUCTIONSET-SIMULATOR-DSP — TRACE32 Instruction Set Simulator – Entwicklung ohne Hardware

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Debug-Tastkopf

LOGIC-ANALYZER-EXT-DSP — TRACE32-Logikanalysator-Erweiterung – Zusammenführen von Programmablauf- und Zielsignalen

Unterstützte Produkte und Hardware

LOGIC-ANALYZER-EXT-DSP — TRACE32-Logikanalysator-Erweiterung – Zusammenführen von Programmablauf- und Zielsignalen

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Debug-Tastkopf

POWERDEBUG-E40-DSP — TRACE32 PowerDebug E40 - Powerful Standard Debugger

Unterstützte Produkte und Hardware

POWERDEBUG-E40-DSP — TRACE32 PowerDebug E40 - Powerful Standard Debugger

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Schnittstellenadapter

POWERDEBUG-II-LITE-DSP — TRACE32 PowerTrace II Lite – kostengünstige parallele Trace-Erweiterung

Unterstützte Produkte und Hardware

POWERDEBUG-II-LITE-DSP — TRACE32 PowerTrace II Lite – kostengünstige parallele Trace-Erweiterung

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Debug-Tastkopf

POWERDEBUG-X51-DSP — TRACE32 PowerDebug X51 - Expandable, High-performance Debugger

Unterstützte Produkte und Hardware

POWERDEBUG-X51-DSP — TRACE32 PowerDebug X51 - Expandable, High-performance Debugger

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Schnittstellenadapter

POWERTRACE-III-DSP — TRACE32 PowerTrace III – leistungsstarke parallele Trace-Erweiterung

Unterstützte Produkte und Hardware

POWERTRACE-III-DSP — TRACE32 PowerTrace III – leistungsstarke parallele Trace-Erweiterung

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Schnittstellenadapter

POWERTRACE-SERIAL2-DSP — TRACE32 PowerTrace Serial 2 – serielle Hochleistungs-Trace-Erweiterung

Unterstützte Produkte und Hardware

POWERTRACE-SERIAL2-DSP — TRACE32 PowerTrace Serial 2 – serielle Hochleistungs-Trace-Erweiterung

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
IDE, Konfiguration, Compiler oder Debugger

POWERVIEW-DSP — TRACE32 PowerView – zentrales Frontend für alle Debugging- und Trace-Aktivitäten

Unterstützte Produkte und Hardware

POWERVIEW-DSP — TRACE32 PowerView – zentrales Frontend für alle Debugging- und Trace-Aktivitäten

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an Lauterbach GmbH.

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.