LMG3650EVM-113

LMG3650EVM-113

Jetzt bestellen

Überblick

Das LMG3650R025-Evaluierungsmodul (EVM) konfiguriert zwei LMG3650R025 GaN-FETs in einer Halbbrücke mit Übertemperaturschutz, Zyklus-für-Zyklus-Überstromschutz, Latched-Kurzschluss-De-Sat-Schutzfunktion und allen erforderlichen zusätzlichen Peripherieschaltungen zum Testen isolierter Vorspannungsversorgung oder Bootstrap-Versorgung. Dieses EVM ist für den Betrieb mit größeren Systemen ausgelegt.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich bis 650V
  • Einfaches Open-Loop-Design für die Evaluierung der Leistung des LMG3650R025
  • Zyklus-für-Zyklus-Überstromschutz und Kurzschluss-DSat-Schutz mit Fehlermeldung
  • Übertemperaturschutz mit Störungsmeldung
  • Komfortable Tastkopfpunkte für Logik- und Leistungsstufenmessungen, optimiert für Spitze- und Zylindermessungen
Galliumnitrid (GaN)-Leistungsstufen
LMG3650R025 GaN-FET, 650 V, 25 mΩ, im TOLL-Gehäuse, mit integriertem Treiber, Schutz und Nullspannungserkennu
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LMG342X-BB-EVM — LMG342x-Evaluierungs-Hauptplatine

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LMG3650EVM-113 LMG3650R025-Tochterkarte
Tochterkarte
LMG2640EVM-090 LMG2640-Tochterkarte LMG2650EVM-100 LMG2650 Halbbrücken-Tochterkarten-Evaluierungsmodul LMG2656EVM-102 LMG2656-Tochterkarte LMG3422EVM-041 LMG3422R050 600-V 50-mΩ Halbbrücken-Tochterkarte LMG3422EVM-043 LMG3422R030 600-V 30-mΩ Halbbrücken-Tochterkarte LMG3425EVM-041 LMG3425R050 600-V 50-mΩ mit idealer Halbbrücken-Tochterkarte im Diodenmodus LMG3425EVM-043 LMG3425R030 600-V 30-mΩ mit idealer Halbbrücken-Tochterkarte im Diodenmodus LMG3522EVM-042 LMG3522R030-Q1 – GaN FET für die Automobilindustrie mit integrierter Treibertochterkarte, 650 V, 30  LMG3650EVM-114 LMG3650R035-Tochterkarte LMG3650EVM-115 LMG3650R070-Tochterkarte
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LMG342X-BB-EVM LMG342x-Evaluierungs-Hauptplatine

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LMG3650EVM-113 LMG3650R025-Tochterkarte
Tochterkarte
LMG2640EVM-090 LMG2640-Tochterkarte LMG2650EVM-100 LMG2650 Halbbrücken-Tochterkarten-Evaluierungsmodul LMG2656EVM-102 LMG2656-Tochterkarte LMG3422EVM-041 LMG3422R050 600-V 50-mΩ Halbbrücken-Tochterkarte LMG3422EVM-043 LMG3422R030 600-V 30-mΩ Halbbrücken-Tochterkarte LMG3425EVM-041 LMG3425R050 600-V 50-mΩ mit idealer Halbbrücken-Tochterkarte im Diodenmodus LMG3425EVM-043 LMG3425R030 600-V 30-mΩ mit idealer Halbbrücken-Tochterkarte im Diodenmodus LMG3522EVM-042 LMG3522R030-Q1 – GaN FET für die Automobilindustrie mit integrierter Treibertochterkarte, 650 V, 30  LMG3650EVM-114 LMG3650R035-Tochterkarte LMG3650EVM-115 LMG3650R070-Tochterkarte
Tochterkarte

LMG3650EVM-113 — LMG3650R025-Tochterkarte

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LMG342X-BB-EVM LMG342x – Evaluierungsmodul
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LMG3650EVM-113 LMG3650R025-Tochterkarte

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LMG342X-BB-EVM LMG342x – Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide LMG3650R025 Evaluation Module PDF | HTML 20.12.2024
Zertifikat LMG3650EVM-113 EU Declaration of Conformity (DoC) 16.12.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos