LMG2650EVM-100

LMG2650EVM-100

Jetzt bestellen

Überblick

Das LMG2650EVM-100 wurde entwickelt, um eine schnelle und einfache Plattform für die Evaluierung der integrierten GaN-Bausteine von TI in beliebigen Halbbrückentopologien zu bieten. Die Platine ist für die Anbindung an ein größeres System unter Verwendung der 6 Stromversorgungspins und 12 digitalen Pins an der Unterkante der Platine in einer externen Sockelverbindung ausgelegt. Die Stromversorgungspins bilden die Hauptschaltschleife, die aus einem Hochspannungs-Gleichstrombus, einem Schaltknoten und der Leistungsmasse besteht. Die digitalen Pins steuern den LMG2650-Baustein mit PWM-Gate-Eingängen, liefern Hilfsstrom mit Niederspannungsversorgungen und melden Fehler über einen digitalen Ausgang. Die Leistung des LMG2650EVM-100 lässt sich am einfachsten mit einer synchronen Abwärts-/Aufwärts-Hauptplatine von TI (LMG342X-BB-EVM) evaluieren. Die Tochterkarte wird einfach in die Hauptplatine gesteckt und verbindet alle Stromversorgungen und digitalen Steuerungen in einer Open-Loop-Konfiguration, um eine umfassende Systemsteuerung zu ermöglichen. Darüber hinaus wird der empfohlene Platzbedarf für den Anschluss der Tochterkarte an ein kundenspezifisches System angegeben, damit weitere Tests durchgeführt werden können.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich bis 650 V
  • Einfaches Open-Loop-Design für die Evaluierung der Leistung des LMG2640
  • Einzel- oder Dual-PWM-Eingang auf der Platine für PWM-Signal mit variabler Totzeit
  • Hochintegrierte GaN-Leistungs-FET-Halbbrücke mit Ausgang für die Low-Side-Strommessemulation
  • Komfortable Tastkopfpunkte für Logik- und Leistungsstufenmessungen mit Oszilloskop-Tastköpfen mit kurzer Massefeder
Galliumnitrid (GaN)-Leistungsstufen
LMG2650 650 V 95 mΩ GaN-Halbbrücke mit integriertem Treiber, Schutz und Strommessung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Tochterkarte

LMG2650EVM-100 — LMG2650 half-bridge daughtercard evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LMG2650EVM-100 LMG2650 half-bridge daughtercard evaluation module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Evaluierungsplatine

LMG342X-BB-EVM — LMG342x-Evaluierungs-Hauptplatine

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LMG3650EVM-113 LMG3650R025-Tochterkarte
Tochterkarte
LMG2640EVM-090 LMG2640-Tochterkarte LMG2650EVM-100 LMG2650 Halbbrücken-Tochterkarten-Evaluierungsmodul LMG2656EVM-102 LMG2656-Tochterkarte LMG3422EVM-041 LMG3422R050 600-V 50-mΩ Halbbrücken-Tochterkarte LMG3422EVM-043 LMG3422R030 600-V 30-mΩ Halbbrücken-Tochterkarte LMG3425EVM-041 LMG3425R050 600-V 50-mΩ mit idealer Halbbrücken-Tochterkarte im Diodenmodus LMG3425EVM-043 LMG3425R030 600-V 30-mΩ mit idealer Halbbrücken-Tochterkarte im Diodenmodus LMG3522EVM-042 LMG3522R030-Q1 – GaN FET für die Automobilindustrie mit integrierter Treibertochterkarte, 650 V, 30  LMG3650EVM-114 LMG3650R035-Tochterkarte LMG3650EVM-115 LMG3650R070-Tochterkarte
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LMG342X-BB-EVM LMG342x-Evaluierungs-Hauptplatine

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LMG3650EVM-113 LMG3650R025-Tochterkarte
Tochterkarte
LMG2640EVM-090 LMG2640-Tochterkarte LMG2650EVM-100 LMG2650 Halbbrücken-Tochterkarten-Evaluierungsmodul LMG2656EVM-102 LMG2656-Tochterkarte LMG3422EVM-041 LMG3422R050 600-V 50-mΩ Halbbrücken-Tochterkarte LMG3422EVM-043 LMG3422R030 600-V 30-mΩ Halbbrücken-Tochterkarte LMG3425EVM-041 LMG3425R050 600-V 50-mΩ mit idealer Halbbrücken-Tochterkarte im Diodenmodus LMG3425EVM-043 LMG3425R030 600-V 30-mΩ mit idealer Halbbrücken-Tochterkarte im Diodenmodus LMG3522EVM-042 LMG3522R030-Q1 – GaN FET für die Automobilindustrie mit integrierter Treibertochterkarte, 650 V, 30  LMG3650EVM-114 LMG3650R035-Tochterkarte LMG3650EVM-115 LMG3650R070-Tochterkarte
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
* EVM User's guide LMG2650 Half-Bridge Daughtercard Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 04.12.2024

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
LMG342X-BB-EVM LMG342x – Evaluierungsmodul

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos