LMG3522EVM-042

LMG3522EVM-042

Jetzt bestellen

Überblick

Das LMG3522EVM-042 konfiguriert zwei LMG3522R030 GaN-FETs in einer Halbbrücke mit Zyklus-für-Zyklus-Überstromschutz, Latch-Kurzschlussschutz und allen erforderlichen zusätzlichen Peripherieschaltungen. Dieses EVM ist für den Betrieb mit größeren Systemen ausgelegt.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich bis 650 V
  • Einfaches Open-Loop-Design für die Evaluierung der Leistung des LMG3522R030-Q1
  • Single/Dual-PWM-Eingang auf der Platine für PWM-Signal mit variabler Totzeit
  • Zyklus-für-Zyklus-Überstromschutzfunktion
  • Komfortable Tastkopfpunkte für Logik- und Leistungsstufenmessungen mit Oszilloskop-Tastköpfen mit kurzer Massefeder

  • Montierter Kühlkörper mit Lüfter

Galliumnitrid (GaN)-Leistungsstufen
LMG3522R030 GaN-FET, 650 V, 30 mΩ, mit integriertem Treiber, Schutz und Temperaturmeldung LMG3522R030-Q1 GaN-FET, 650 V, 30 mΩ, mit Integration von Treiber, Schutz und Temperaturmeldung für die Automobilin LMG3522R050 GaN-FET, 650 V, 50 mΩ, mit integriertem Treiber, Schutz und Temperaturmeldung LMG3526R030 GaN-FET, 650 V, 30 mΩ, mit integriertem Treiber, Schutz und Nullspannungserkennung LMG3526R050 GaN-FET, 650 V, 50 mΩ, mit integriertem Treiber, Schutz und Berichtsfunktionen für die Nullspannu
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Legen Sie los

  1. Bestellen Sie den LMG3522EVM-042 GaN-FET, 650 V, 30 mΩ, integrierte Treibertochterkarte, für die Automobilindustrie
  2. (Optional) Bestellen Sie das LMG342X-BB-EVM GaN-System-Level-EVM für die LMG342x-Familie
  3. Lesen Sie das LMG352XEVM-04X-Benutzerhandbuch

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LMG342X-BB-EVM — LMG342x-Evaluierungs-Hauptplatine

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LMG3650EVM-113 LMG3650R025-Tochterkarte
Tochterkarte
LMG2640EVM-090 LMG2640-Tochterkarte LMG2650EVM-100 LMG2650 Halbbrücken-Tochterkarten-Evaluierungsmodul LMG2656EVM-102 LMG2656-Tochterkarte LMG3422EVM-041 LMG3422R050 600-V 50-mΩ Halbbrücken-Tochterkarte LMG3422EVM-043 LMG3422R030 600-V 30-mΩ Halbbrücken-Tochterkarte LMG3425EVM-041 LMG3425R050 600-V 50-mΩ mit idealer Halbbrücken-Tochterkarte im Diodenmodus LMG3425EVM-043 LMG3425R030 600-V 30-mΩ mit idealer Halbbrücken-Tochterkarte im Diodenmodus LMG3522EVM-042 LMG3522R030-Q1 – GaN FET für die Automobilindustrie mit integrierter Treibertochterkarte, 650 V, 30  LMG3650EVM-114 LMG3650R035-Tochterkarte LMG3650EVM-115 LMG3650R070-Tochterkarte
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LMG342X-BB-EVM LMG342x-Evaluierungs-Hauptplatine

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LMG3650EVM-113 LMG3650R025-Tochterkarte
Tochterkarte
LMG2640EVM-090 LMG2640-Tochterkarte LMG2650EVM-100 LMG2650 Halbbrücken-Tochterkarten-Evaluierungsmodul LMG2656EVM-102 LMG2656-Tochterkarte LMG3422EVM-041 LMG3422R050 600-V 50-mΩ Halbbrücken-Tochterkarte LMG3422EVM-043 LMG3422R030 600-V 30-mΩ Halbbrücken-Tochterkarte LMG3425EVM-041 LMG3425R050 600-V 50-mΩ mit idealer Halbbrücken-Tochterkarte im Diodenmodus LMG3425EVM-043 LMG3425R030 600-V 30-mΩ mit idealer Halbbrücken-Tochterkarte im Diodenmodus LMG3522EVM-042 LMG3522R030-Q1 – GaN FET für die Automobilindustrie mit integrierter Treibertochterkarte, 650 V, 30  LMG3650EVM-114 LMG3650R035-Tochterkarte LMG3650EVM-115 LMG3650R070-Tochterkarte
Tochterkarte

LMG3522EVM-042 — LMG3522R030-Q1 automotive 650-V 30-mΩ GaN FET with integrated driver daughter card

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
PMP23338 3,6 kW brückenloses Einphasen-Totem-Pole-PFC-Referenzdesign mit E-Meter-Funktionalität
Evaluierungsplatine
LMG342X-BB-EVM LMG342x – Evaluierungsmodul
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LMG3522EVM-042 LMG3522R030-Q1 automotive 650-V 30-mΩ GaN FET with integrated driver daughter card

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
PMP23338 3,6 kW brückenloses Einphasen-Totem-Pole-PFC-Referenzdesign mit E-Meter-Funktionalität
Evaluierungsplatine
LMG342X-BB-EVM LMG342x – Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide LMG352XEVM-04X EVM User's Guide (Rev. A) 03.02.2021
Zertifikat LMG3522EVM-042 EU Declaration of Conformity (DoC) 26.10.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos